Skip to main content
Logo print

Rozdział energii | Legrand Poland

Rozdział energii

Aparaty mocy i systemy rozdziału energii do 6300 A stanowią kompletną ofertę, umożliwiającą efektywne zasilanie oraz skuteczną ochronę maszyn i urządzeń przemysłowych.​

Wyłączniki i rozłączniki powietrzne DMX3

Wyłączniki i rozłączniki powietrzne DMX³

Wyłączniki powietrzne DMX³ i rozłączniki DMX³-I zapewniają skuteczną ochronę i monitoring instalacji w budownictwie komercyjnym oraz przemyśle. Wyzwalacze elektroniczne serii MP4 lub MP6 o zaawansowanych możliwościach, wyposażone w ekran LCD umożliwiają precyzyjne dokonywanie nastaw progów zabezpieczeń oraz odczyt najistotniejszych parametrów sieci. Wyłączniki powietrzne DMX³mogą być zdalnie sterowane dzięki dostępnemu wyposażeniu pomocniczemu jak np. wyzwalacze napięciowe (wzrostowe), wyzwalacze podnapięciowe (zanikowe), napędy silnikowe i cewki zamykania.

Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe DPX3

Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe DPX³

Kompletny system wyłączników i rozłączników mocy spełniający wymagania w zakresie zabezpieczania i zapewnienia ciągłości zasilania obiektów obejmuje aparaty o prądach znamionowych od 16 do 1600 A i zdolnościach zwarciowych od 16 do 100 kA. Głównymi zaletami tych wyłączników są ich małe gabaryty, łatwość instalowania i użytkowania oraz szeroki wybór wyposażenia pomocniczego.

Rozłączniki bezpiecznikowe NH

Rozłączniki bezpiecznikowe NH

Zmienić na: Rozłączniki bezpiecznikowe SPX oraz SPX-D to niezawodne rozwiązanie zapewniające skuteczne zabezpieczenie instalacji elektrycznych oraz podłączonych do nich odbiorników przed skutkami przeciążeń i zwarć. Dzięki ich konstrukcji, specjalnie dostosowanej do pracy w obwodach trójfazowych, są w stanie załączać i rozłączać obwody obciążone prądami roboczymi, co sprawia, że są idealnym wyborem do zastosowań przemysłowych.​

Rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową

Rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową

Rozłączniki Vistop i DPX-IS służą do rozłączania obwodów przy prądach od 16 do 1600 A. Dostępne są w wersji 3- i 4-biegunowej. Rozłączniki Vistop i DPX-IS mają dwa rodzaje sterowań: frontowe lub boczne (z prawej lub lewej strony), z możliwością wyprowadzenia na zewnątrz obudowy. Rozłączniki dostępne są również w wersji z dźwignią w kolorystyce żółto-czerwonej. Rozłączniki DPX-IS można wyposażyć w takie same elementy pomocnicze do sterowania, jakie stosuje się w wyłącznikach DPX.

Ręczne przełączniki DCX-M

Ręczne przełączniki zasilania DCX-M

Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M spełniają wymaganiami normy PN-EN 60947-3 i są przeznaczone do stosowania w instalacjach niskonapięciowych w budownictwie komercyjnym i przemysłowym. Gama przełączników DCX-M obejmuje wykonania na prądy znamionowe od 40 A do 1600 A w 6 wielkościach wymiarowych. Aparaty są dostępne w wykonaniach trój– i czterobiegunowych i przystosowane są do montażu w szafach XL³ 800 oraz XL³ 4000 na podstawie montażowej.

Układy przełączania źródeł zasilania

Układy przełączania źródeł zasilania

Przełączniki zasilania rezerwowego dostępne są w trzech wykonaniach (ręczny, zdalnie sterowany i automatyczny). Stosowane są z wyłącznikami i rozłącznikami DPX³ 160/250, DPX 630/1600 i DMX³ 2500/4000 w wykonaniach stacjonarnym i wysuwnym. Automatycznym przełączaniem dwóch źródeł zasilania zarządza sterownik SZR kontrolowany przez mikroprocesor. Sterownik SZR umożliwia ustawiania wszystkich niezbędnych parametrów: wartości progów napięcia, czas przełączenia, uruchomienie zespołu prądotwórczego, itd.

Rozdział energii standardowy

Rozdział energii standardowy

Oferta elementów przyłączeniowych przeznaczona jest do rozdziału energii w rozdzielnicach niskiego napięcia. Listwy przyłączeniowe 63/100 A, bloki rozdzielcze modułowe 125/160 A i szyny rozdzielcze 250 A umożliwiają wykonanie przyłączania bezpośrednio do aparatu, natomiast bloki rozdzielcze 125/250 A i 125/400 A przyłączane są przy zastosowaniu końcówek kablowych. Szeroki wybór produktów zapewnia odpowiedni dobór rozwiązań dla każdego użytkownika (ilości odpływów, przekrojów i rodzaju przewodów, sposobu przyłączania).

Rozdział energii optymalny HX3/VX3

Rozdział energii optymalny HX³/VX³

Optymalny system rozdziału energii HX³/VX³ łączy w sobie wiele funkcji. Służy do rozdziału energii, mocowania i przyłączania aparatów, pozwala zmniejszyć ilość przewodów używanych do okablowania, a także zwiększa bezpieczeństwo użytkowania rozdzielnic.