Rury elektroinstalacyjne
Na ofertę składają się rury sztywne i giętkie, które znajdują zastosowanie w prowadzeniu instalacji natynkowych oraz podtynkowych. Wszystkie rury elektroinstalacyjne są wykonane z tworzywa samogasnącego, dzięki czemu nie rozprzestrzeniają płomienia.
Rury sztywne RB Special
Ekologiczny i ekonomiczny produkt w kolorze białym. Wytrzymałość na zgniatanie 320 N, odporność na udary 1 J.
Rury sztywne RB Premium
Produkowane są w kolorze białym RAL 9003. Wytrzymałość na zgniatanie 320 N, odporność na udary 1 J.
Rury sztywne RB Max
Gamę RB Max wyróżniają zakończenia kielichowe dzięki którym nie ma potrzeby stosowania złączek na odcinkach prostych. Wysoka odporność na zgniatanie (750 N), odporność na udary (2 J), kolor szary RAL 7035.
Rury giętkie ICA
Rury o średniej odporności na udary 2 J. Wytrzymałość na zgniatanie 750 N.
Rury giętkie ICTA
Rury o wysokiej odporności na udary 6 J. Wytrzymałość na zgniatanie 750 N. Możliwość zastosowania w betonie zalewanym, dostarczane z pilotem w formie drutu który ułatwia wprowadzenie przewodów.