Puszki i mini puszki podłogowe
Puszki podłogowe mogą być instalowane zarówno w podłogach betonowych, jak i technicznych. Wykonane są z materiałów zapewniających odporność na nacisk i ścieranie. W ofercie dostępne są puszki o stopniu ochrony do IP66 oraz wytrzymujące duże obciążenia, nawet do dwóch ton, które świetnie sprawdzają się na przykład w centrach handlowych czy serwisach samochodowych.
Mini-puszki POP-UP stanowią uzupełnienie oferty, tam gdzie doprowadzenie zasilania i mediów teleinformatycznych musi zostać wykonane w sposób nierzucający się w oczy.
Mini-puszki POP-UP stanowią uzupełnienie oferty, tam gdzie doprowadzenie zasilania i mediów teleinformatycznych musi zostać wykonane w sposób nierzucający się w oczy.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Puszki podłogowe o regulowanej głębokości
Puszki podłogowe o głębokości regulowanej od 75mm do 105 mm można zamontować zarówno w podłogach technicznych, jak i z wylewki betonowej. Budowa puszki umożliwia rozdzielenie i identyfikację obwodów nisko i słaboprądowych, a współpraca z osprzętem Mosaic gwarantuje optymalne wykorzystanie miejsca w puszce.
Puszki podłogowe o zmniejszonej wysokości
Ten typ puszek podłogowych idealnie sprawdza się w przypadku instalacji w podłogach technicznych o zmniejszonej wysokości, a także w podłodze z wylewki betonowej o minimalnej wysokości 65 mm. Puszki podłogowe przeznaczone są do współpracy z osprzętem Mosaic.
Puszki podłogowe do dużych obciążeń
Puszki podłogowe do dużych obciążeń zapewniają wysoki stopień szczelności i wytrzymałości na nacisk, dlatego też polecane są do stosowania na dworcach, lotniskach, w galeriach handlowych czy supermarketach. Wytrzymują nacisk od 8 do 20 kN, zapewniają stopień ochrony IP66 lub IP30 i są kompatybilne z osprzętem Mosaic.
Mini puszki POP-UP
Minipuszki POP-UP posiadają system otwierania „naciśnij i przesuń” zapobiegający przypadkowym otwarciom. Dostępne są w pięciu estetycznych wykończeniach: aluminium, mosiądz, stal nierdzewna, biel i czerń. Solidna metalowa konstrukcja gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Pokrywy gniazd
Dzięki stopniowi ochrony IP44, pokrywy gniazd mogą być z powodzeniem stosowane w pomieszczeniach narażonych na wilgoć – na przykład w łazience lub kuchni. Proste i eleganckie wykonanie oraz delikatne podświetlenie LED pierścienia wokół gniazda sprawia, że pokrywy pasują do pomieszczeń o wystroju nowoczesnym i klasycznym.
Ramy metalowe i korytka podłogowe
Korytka podłogowe umożliwiają rozprowadzenie obwodów zasilających i komputerowych w wylewce betonowej pomiędzy ramami metalowymi, w których montowane są puszki podłogowe lub pokrywy rewizyjne.
Puszki podłogowe modułowe
Nowa seria puszek podłogowych pozwala na bardzo łatwą, elastyczną organizację wyglądu oraz wyposażenia puszki podłogowej w dowolnej chwili. Dzięki modułowej budowie poszczególne elementy mogą być swobodnie wymieniane lub zastępowane innymi. Do dyspozycji mamy puszki standardowe, płaskie bądź okrągłe. Dostępne są w wykonaniu z plastiku, stali nierdzewnej bądź mosiądzu.