Bloki biurowe

Bloki biurowe to nie tylko funkcjonalne i łatwe w montażu rozwiązanie, które ułatwi codzienną pracę, ale także elegancki design i liczne akcesoria, które można dopasować do pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Bloki do sal konferencyjnych
Bloki do sal konferencyjnych zostały w pełni przystosowane do obsługi takich wydarzeń jak konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe. Do produkcji bloków użyto materiałów wysokiej jakości i zastosowano nowoczesny, elegancki design.
Bloki biurowe
Bloki biurowe zwiększają ergonomię stanowiska pracy. W zależności od potrzeb, bloki mogą być wyposażone w gniazda Mosaic, w gniazda zasilające lub multimedialne. Specjalna osłona umożliwia organizację kabli i przewodów, a dodatkowe uchwyty umożliwiają montaż bloku w różnych konfiguracjach. Urządzenie łączy w sobie trwałość wykonania i estetyczny wygląd. Dostępne są w obudowie białej lub aluminiowej.
Bloki zasilające
Bloki zasilające mogą być montowane na podłodze, pod biurkiem lub na ścianie. Do montażu bloków służą akcesoryjne uchwyty montażowe proste, kątowe lub magnetyczne. Bloki w całości wykonane są z aluminium, a ich zwarta, kompaktowa budowa pozwala na wiele zastosowań. Mogą być wyposażone w gniazda zasilające zwykłe, kodowane oraz gniazda RJ45. Dostępne są także wykonania z wyłącznikiem różnicowo prądowym.
Przepusty biurkowe
Przepusty biurkowe montuje się w standardowych otworach biurkowych o średnicy 60-80 mm. Innowacją jest możliwość wyposażenia ich w ładowarkę micro USB o napięciu 5V, gniazdo zasilające, lub RJ45. Nowoczesny design doskonale komponuje się z każdym otoczeniem biurowym.