Valena Life

Valena Life wprowadza nowy styl i innowacyjne rozwiązania. To seria o klasycznych kształtach posiadająca kilka ciekawych detali tworzących jej unikalny design. Dzięki specjalnej konstrukcji ramek uzyskano optyczny efekt lekkości, zaś delikatnie wklęsła powierzchnia klawiszy zapewnia wygodne przełączanie. Valena Life daje możliwość wyboru spośród 16 kolorów ramek i 3 kolorów plakietek/klawiszy, co pozwala dopasować się do indywidualnych aranżacji pomieszczeń. Ramki Lodowa Fantazja, Kremowa Fantazja i Link poprzez swój charakterystyczny wzór stanowią oryginalny element dekoracyjny. Bogactwo linii wzorniczej idzie w parze z szeroką gamą ponad 150 funkcji, które zaspokoją tradycyjne oraz innowacyjne potrzeby współczesnych instalacji elektrycznych. Z Valeną Life śmiało wkraczamy w epokę nowych technologii wykorzystujących komunikację radiową, WIFI, Bluetooth czy też zdalne sterowanie przez Internet.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Sterowanie oświetleniem
Cechą wyróżniającą linię łączników Valena Life jest ergonomiczna, wklęsła budowa klawisza poprawiająca wygodę użytkowania. Na serię składają się łączniki pojedyncze, podwójne, potrójne, schodowe pojedyncze, podwójne oraz cięgnowe. W łącznikach z podświetleniem wykorzystywane są diody LED gwarantujące długą żywotność oraz stanowiące delikatny akcent dekoracyjny.

W ofercie Valena Life dostępne są również ściemniacze o szerokim zakresie mocy, do wszystkich źródeł światła oraz łączniki automatyczne. Funkcja automatycznego wyłączania oświetlenia sprzyja oszczędzaniu energii elektrycznej. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w takich miejscach jak pokoje dziecięce, piwnice bloków, korytarze hoteli i pensjonatów. Obok standardowych łączników automatycznych seria Valena Life dysponuje kilkoma ciekawymi rozwiązaniami. Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem łączy w sobie sposób działania zwykłego łącznika z funkcją automatycznego wyłączenia w przypadku braku ruchu. Z kolei łącznik czasowy oświetlenia i wentylacji umożliwia nastawienie czasu wyłączenia w zakresie od 25 sekund do 15 minut. Wydawałoby się, że raz poprowadzona instalacja to rozwiązanie na lata, bo komu przyszłoby do głowy kucie ścian, aby dla wygody dodać łącznik. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są łączniki bezprzewodowe, które wystarczy nakleić na ścianę lub mebel aby mieć je pod ręką. W kolejnym kroku opisywaną funkcję można rozbudować o sterowanie z urządzeń mobilnych.
Gniazda zasilające 230V i 5V
Gniazda zasilające Valena Life wyposażone są w przesłony styków, automatyczne zaciski sprężynowe lub śrubowe oraz punkty pomiarowe na przedniej części mechanizmu.

Gniazda podwójne występują w dwóch wersjach – do instalacji w ramce pojedynczej lub wielokrotnej oraz do instalacji w puszcze pojedynczej typu monoblok. Obok standardowych gniazd zasilających dostępne są również ładowarki z gniazdem 2xUSB do szybkiego ładowania smart fonu lub tabletu. W przypadku gniazd istotną cechą jest mocniejszy zaczep pazurków zapewniający zwiększoną odporność na wyrwanie z puszki.
Sterowanie roletami
Łączniki Valena Life można zastosować do indywidualnego bądź grupowego sterowania roletami. Na uwagę zasługuje intuicyjne umieszczenie klawiszy. Klawisz górny podnosi roletę, natomiast dolny ją opuszcza. Ułatwia to codzienną obsługę bez konieczności przypominania sobie, który klawisz obsługuje wybrany kierunek ruchu rolety jak ma to miejsce w rozwiązaniach z klawiszami umieszczonymi obok siebie.
Sterowanie temperaturą i wentylacją
Termostaty pokojowe Valena Life to oferta współpracująca z wszelkimi rodzajami systemów grzewczo-wentylacyjnych, dostępna w tym samym wzornictwie co pozostałe mechanizmy. Termostat programowalny z panelem LCD pozwala na automatyczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej dziennymi lub tygodniowymi scenariuszami.
Dystrybucja dźwięku
System dystrybucji dźwięku Valena Life to rozwiązanie dla jednego pokoju lub wielu pomieszczeń. Umożliwia odbiór stacji radiowych, odtwarzanie materiałów audio z zewnętrznych źródeł dźwięku, a dzięki funkcji interkom również wewnętrzną komunikację między lokatorami. Co więcej dzięki modułowi Bluetooth można bezprzewodowo przesyłać muzykę ze smartfona do głosników zainstalowanych w pomieszczeniu.
Gniazda telefoniczne i przesyłu danych
Oferta gniazd telefonicznych i komputerowych zawiera gniazda RJ11, RJ12 oraz RJ45 kategorii 6A, 6 oraz 5E oraz gniazda światłowodowe.
Gniazda multimedialne
Kompletna oferta produktów dedykowanych do analogowego lub cyfrowego przesyłania treści multimedialnych, na przykład z komputera do projektora lub z odtwarzacza Blueray do telewizora.
Gniazda telewizyjne
Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-SAT, TV-RD-SAT oraz TV-RD-SAT-SAT w wersjach dedykowanych do instalacji szeregowych i typu „gwiazda”. Gniazdo telewizyjne dostępne jest również w zestawie z gniazdem RJ45.
Alarmy techniczne
Czujniki gazu oraz zalania wodą to niezbędne funkcje nowoczesnej instalacji. W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych zwiększają bezpieczeństwo i minimalizują straty materialne użytkowników.
Ochrona IP44
Oferta osprzętu o stopniu ochrony IP44 do pomieszczeń wilgotnych obejmuje podstawowe mechanizmy do sterowania oświetleniem i gniazda zasilające. Dodatkowo istnieje możliwość podniesienia stopnia ochrony pojedynczego mechanizmu za pomocą specjalnej ramki z klapką IP44.
Ramki i akcesoria
Linia wzornicza Valena Life to 16 kolorów wykończeń, ramki specjalne z etykietą, ramka specjalna IP44 oraz 3 kolory klawiszy/plakietek.

Produkty polecane