Valena Allure

Nowy osprzęt Valena Allure to ponad 150 funkcji bazujących na zaawansowanych technicznie mechanizmach. Są to rozwiązania gwarantujące wysoki komfort użytkowania, szybki i bezproblemowy montaż oraz trwałość. Wykończenia Allure to nowa, wyjątkowa paleta niezwykle różnorodnych kolorów, materiałów i zdobień. Stylowo zaokrąglone brzegi są ciekawe i jednocześnie proste. Wytworna elegancja ramek materiałowych stanowi natomiast kierunek dla wszystkich poszukujących szlachetności i oryginalności.
Valena Allure oferuje 22 wzory ramek w liniach tradycyjnej i materiałowej. Klawisze występujące w 7 kolorach zapewniają unikalną możliwość przestrzennego podświetlenia łącznika, natomiast podwójne gniazdo USB potrafi ładować wszystkie urządzenia mobilne w rekordowo krótkim czasie.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
STEROWANIE OŚWIETLENIEM
Cechą wyróżniającą linię łączników Valena Allure jest ergonomiczna budowa klawisza zapewniająca wygodę użytkowania. Na serię składają się łączniki pojedyncze, podwójne, potrójne, schodowe pojedyncze, podwójne oraz cięgnowe. W łącznikach z podświetleniem wykorzystywane są niebieskie diody LED gwarantujące długą żywotność oraz stanowiące delikatny akcent dekoracyjny. W ofercie Valena Allure dostępne są również ściemniacze o szerokim zakresie mocy, do wszystkich spotykanych źródeł światła oraz łączniki automatyczne. Funkcja automatycznego wyłączania oświetlenia sprzyja oszczędzaniu energii elektrycznej. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w takich miejscach jak pokoje dziecięce lub korytarze hoteli i pensjonatów. Obok standardowych łączników automatycznych seria Valena Allure dysponuje kilkoma ciekawymi rozwiązaniami. Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem łączy w sobie sposób działania zwykłego łącznika z funkcją automatycznego wyłączenia w przypadku braku ruchu. Z kolei łącznik czasowy oświetlenia i wentylacji umożliwia nastawienie czasu wyłączenia w zakresie od 25 sekund do 15 minut niezależnie dla obu obwodów. Wydawałoby się, że raz poprowadzona instalacja to rozwiązanie na lata, bo komu przyszłoby do głowy kucie ścian, aby dla wygody dodać łącznik. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są łączniki bezprzewodowe, które wystarczy nakleić na ścianę lub mebel aby mieć je pod ręką. W kolejnym kroku opisywaną funkcję można rozbudować o sterowanie z urządzeń mobilnych, umożliwiając pełną kontrolę z dowolnego miejsca.
GNIAZDA ZASILAJĄCE 230 V I 5 V
Gniazda zasilające Valena Allure wyposażone są w przesłony styków, automatyczne zaciski sprężynowe lub śrubowe oraz punkty pomiarowe na przedniej części mechanizmu. Występują w wersji tradycyjnej jako gniazda pojedyncze lub podwójne. W ofercie znajdziemy również ładowarki USB dużej mocy przeznaczonej do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych. Gniazda wyposażone są w mocne, podwójne kotwiczenie pazurków, zapewniające zwiększoną odporność na wyrwanie z puszki.
STEROWANIE ROLETAMI
Łączniki Valena Allure można zastosować do indywidualnego bądź grupowego sterowania roletami. Na uwagę zasługuje intuicyjne umieszczenie klawiszy. Klawisz górny podnosi roletę, natomiast dolny ją opuszcza. Ułatwia to codzienną obsługę bez konieczności przypominania sobie, który klawisz obsługuje wybrany kierunek ruchu rolety jak ma to miejsce w rozwiązaniach z klawiszami umieszczonymi obok siebie.
STEROWANIE TEMPERATURĄ I WENTYLACJĄ
Termostaty pokojowe Valena Allure to oferta kompatybilna ze wszelkimi rodzajami systemów grzewczo-wentylacyjnych, dostępna w tym samym wzornictwie co pozostałe mechanizmy. Termostat programowalny z panelem LCD pozwala na automatyczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej dziennymi lub tygodniowymi scenariuszami.
DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU
System dystrybucji dźwięku Valena Allure to rozwiązanie dla jednego pokoju lub wielu pomieszczeń. Umożliwia odbiór stacji radiowych, odtwarzanie materiałów audio z zewnętrznych źródeł dźwięku, a dzięki funkcji interkom również wewnętrzną komunikację między pokojami. Co więcej dzięki modułowi Bluetooth można bezprzewodowo przesyłać muzykę z urządzeń mobilnych do głośników zainstalowanych w pomieszczeniu.
GNIAZDA TELEFONICZNE I PRZESYŁU DANYCH
Oferta gniazd telefonicznych i komputerowych zawiera gniazda RJ11, RJ12 oraz RJ45 kategorii 6A, 6 oraz 5E oraz gniazda światłowodowe.
GNIAZDA MULTIMEDIALNE
Kompletna oferta produktów dedykowanych do analogowego lub cyfrowego przesyłania treści multimedialnych, na przykład z komputera do projektora lub z odtwarzacza DVD/Blu-ray do telewizora.
GNIAZDA TELEWIZYJNE
Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-SAT, TV-RD-SAT oraz TV-RD-SAT-SAT w wersjach dedykowanych do instalacji szeregowych i typu „gwiazda”. Gniazdo telewizyjne dostępne jest również w zestawie z gniazdem RJ45.
RAMKI I AKCESORIA
Linia wzornicza Valena Allure opiera się na bogactwie wzorów i kolorów. Oferuje 22 wzory ramek w liniach tradycyjnej i materiałowej. Oprócz tradycyjnej bieli, czerni i aluminium znajdziemy tu także elementy luksusowe: wersje obszyte skórą, wykonane z drewna lub wykorzystujące szkło. Zatopiony drut w ramce SIEĆ czy zdobienia PURPUROWEGO BAROKU to przykłady wykonań trójwymiarowych. Połączenie ich z jednym z 7 kolorów klawiszy zapewni wyjątkowy styl każdemu pomieszczeniu.