Sistena Life

Sistena Life oferuje funkcjonalność spełniającą wymagania nowoczesnych instalacji łącząc wyjątkowo elegancki wygląd i zaawansowaną technologię. Bogaty wybór ramek wykonanych z materiałów takich jak: tworzywo, metal, drewno, skóra i Corian® oraz plakietki w 5 kolorach, pozwalają dobrać osprzęt do pomieszczeń zarówno tradycyjnych jak i awangardowych.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Sterowanie oświetleniem
Oferta Sistena Life zawiera szeroką gamę łączników, przycisków zwykłych, podświetlanych, z etykietkami. Dodatkowo dostępne są ściemniacze o szerokim zakresie mocy i łączniki automatyczne. Wszystkie mechanizmy mogą być zestawiane z plakietkami w 5 kolorach: Arctic, Choco, Metalic, Tytan i Pearl.
Sterowanie roletami
Seria Sistena Life oddaje do dyspozycji użytkownika łączniki i przyciski służące do sterowania silnikiem rolety w sposób bezpośredni lub pośrednio przy pomocy elektronicznego układu sterującego.
Sterowanie temperaturą i wentylacją
Termostaty pokojowe Sistena Life umożliwiają sterowanie ogrzewaniem w dwóch trybach: standard lub komfort. Dostępne są również termostaty dedykowane do ogrzewania podłogowego, dostarczane są z sondą. Uzupełnienie oferty stanowią łączniki do sterowania wentylacją.
Gniazda zasilające
Oferta gniazd zasilających zawiera gniazda pojedyncze i podwójne, z uziemieniem lub bez, z zaciskami śrubowymi. Gniazda 2P+Z są dostępne w wersjach z przesłonami styków lub bez.
Dystrybucja dźwięku
Rozwiązania do dystrybucji dźwięku w serii Sistena Life to wiele przyjaznych dla użytkownika funkcji. Wygodna klawiatura oraz wyświetlacz LCD z menu ułatwiają obsługę, a akcesoria pozwalają na podłączenie zewnętrznych, przenośnych urządzeń (np. MP3). System można rozbudować do dystrybucji dźwięku dla kilku pomieszczeń wraz z funkcją interkomu.
Gniazda telefoniczne i RJ45
Zaletą gniazd RJ45 UTP, FTP, STP jest szybki montaż bez użycia narzędzi, dzięki nowym złączom LCS². W ofercie dostępne są również gniazda telefoniczne RJ 11, pojedyncze i podwójne oraz gniazdo RJ45+RJ11.
Gniazda telewizyjne
Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-RD-SAT, w wersjach dedykowanych do instalacji przelotowych i typu „gwiazda”.
Sygnalizacja, oświetlenie awaryjne
Komfort i bezpieczeństwo mieszkańców zapewniają takie mechanizmy, jak lampka awaryjna w wersji przenośnej, oświetlenie przeszkodowe, gongi oraz wyposażone w sygnalizację alarmową detektory gazu i zalania.
Ramki i akcesoria
Dostępne w wielu atrakcyjnych wykończeniach ramki w serii Sistena Life pozwalają na montaż nawet do 5 mechanizmów w poziomie i w pionie.

Produkty polecane