Program Mosaic
Program Mosaic to kompletne rozwiązania do stosowania w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, obiekty handlowe, szpitale , szkoły i wiele innych. Osprzęt można zainstalować według wymagań i preferencji użytkownika – w ścianie, w listwach kablowych, przez sufit podwieszany w kolumnach, na podłodze w blokach zasilających, na biurku lub w jego pobliżu. Wybrane funkcje dostępne są również w wykonaniu antybakteryjnym.
Sterowanie oświetleniem
Łączniki i przyciski dostarczane są z klawiszami w kolorze białym lub aluminiowym. Występuje wersja bez podświetlenia i przystosowana do zamontowania lampki LED w celu realizacji funkcji podświetlenia, wskaźnika napięcia lub włączenia. W ofercie znajdują się także wersje łączników i przycisków w wykonaniu antybakteryjnym. Oferta zawiera łączniki standardowe 10A oraz przystosowane do prądu 16A.
Sterowanie roletami
Obok tradycyjnych łączników i przycisków do bezpośredniego lub pośredniego sterowania silnikiem rolet, w ofercie Mosaic dostępne są także mechanizmy wykorzystujące technologię radiową ZigBee. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezprzewodowego sterowania grupą rolet.
Gniazda zasilające
Oferta gniazd wtyczkowych to gniazda 2P+Z ze sprężynowymi zaciskami i przesłonami styków. Gniazda pojedyncze są dostępne w 5 kolorach do wyboru: białym, zielonym, pomarańczowym, czerwonym i aluminiowym, co pozwala na identyfikację wydzielonych obwodów zasilania.
Ładowarki USB
Do instalacji w biurowcach, szpitalach, w poblizu projektorów, kanałach DPL, puszkach podłogowych, blokach komunalnych i innych. Mogą zasilać urządzenia mobilne, np. smartfon, czy tablet.. Dostępne w wersji modułów z wtykiem USB lub jako stacje dokujące.
Gniazda telewizyjne
Gniazda telewizyjne do stosowania w instalacjach naziemnych i satelitarnych dostępne są w wersjach TV, TV-RD, TV-RD-SAT. Możliwe jest podłączenie dekodera HD z nagrywarką, dzięki zastosowaniu dwóch gniazd jednomodułowych typu „F”.
Gniazda przesyłu danych
Gniazda RJ45 dostępne są w kategoriach 5e, 6 i 6A dla kabli UTP, FTP, STP. Zaletą gniazd RJ45 jest szybki montaż bez użycia narzędzi dzięki nowym złączom LCS². Wygodnym , nowoczesnym rozwiązaniem jest mechanizm ze zwijanym przewodem przyłączeniowym wyposażonym we wtyk RJ45.
Gniazda multimedialne
W ofercie Mosaic znajdują się rozwiązania przeznaczone do podłączenia kolumny głośników, projektora, mikrofonów, kamer, odtwarzaczy DVD czy komputera. W serii dostępne są również gniazda HDMI służące do podłączenia telewizorów 3D oraz profesjonalne rozwiązania do sal konferencyjnych: wzmacniacze sygnału, a także gniazda do przesyłania sygnału wideo i audio do projektora oraz głośników.
Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją
Termostaty pokojowe Mosaic umożliwiają sterowanie klimatyzatorami sufitowymi, ogrzewaniem podłogowym, olejowym i gazowym. Oprócz standardowych termostatów z pokrętłem, dostępny jest również termostat programowalny z wyświetlaczem LCD, który może pracować w oparciu o programy dzienne, tygodniowe, z wizualizacją programu na ekranie.
Osprzęt antybakteryjny
Dzięki wykonaniu obudowy osprzętu z materiału, którego dodatkiem są jony srebra Ag+, uzyskano działanie antybakteryjne. Jony srebra skutecznie zwalczają kilkaset mikrobów (bakterii, grzybów, wirusów i glonów). Są zupełnie bezpieczne dla ludzi, natomiast zabójcze dla bakterii
Funkcje dodatkowe
Adaptery Mosaic są interfejsem umożliwiającym zastosowanie mechanizmów Mosaic w innych seriach osprzętu, takich jak Niloe, Plexo, czy Valena Life, dzięki czemu użytkownik ma możliwość dostosowania wyglądu instalacji do swoich indywidualnych preferencji.
Akcesoria
W ofercie dostępne są akcesoria, które pozwalają na pełne dostosowanie i personalizację systemu. Możliwy jest wybór spośród różnorodnych zaślepek, wyjść kablowych oraz elementów rozgałęźnych, które gwarantują pełną funkcjonalność i estetykę instalacji elektrycznej.
Ramki
Ramki Mosaic umożliwiają montaż mechanizmów od 1 aż do 20 modułów o wymiarach 22,5 mm. Dostępne są ramki plastikowe w kolorze białym oraz metalowe w kolorze aluminium. Uzupełnieniem oferty są ramki w wykonaniu antybakteryjnym oraz o stopniu ochrony IP44. Ramki IP44 wyposażone są w klapkę z membraną, co umożliwia zastosowanie ich z mechanizmami łączników i gniazd.