Plexo IP55
Seria Plexo o wysokim stopniu ochrony IP55 przeznaczona jest do instalacji na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych np. piwnicach, garażach, laboratoriach, obiektach gastronomicznych itp. Osprzęt dostępny jest w wersjach natynkowej i podtynkowej oraz w kolorach: szarym, białym, ecru oraz białym w wykonaniu antybakteryjnym.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Osprzęt modułowy
Osprzęt Plexo cechuje wysoki stopień ochrony IP55, co gwarantuje bezpieczną eksploatację nawet w warunkach dużej wilgotności i zapylenia. Ta seria osprzętu, wykorzystująca wspólny mechanizm do montażu natynkowego i podtynkowego, posiada wiele funkcjonalnych elementów, które sprawiają, że instalacja staje się wyjątkowo szybka i łatwa. Możliwy jest montaż pojedynczego mechanizmu lub konfiguracje w zestawach dwu- i trzykrotnych, poziomych lub pionowych, a także montaż mechanizmów Mosaic w specjalnych adapterach.
Osprzęt kompletny natynkowy i podtynkowy
Osprzęt kompletny Plexo doskonale sprawdza się w prostych instalacjach, w których nie przewidziano wielokrotnych zestawów mechanizmów. Oferta zawiera podstawowe łączniki, przyciski i gniazda, w wersji natynkowej i podtynkowej.
Puszki odgałęźne
Puszki odgałęźne przeznaczone są do rozprowadzania instalacji wszędzie tam, gdzie wymagany jest stopień ochrony IP55. Puszki o dużych wymiarach posiadają uchwyty do listew przyłączeniowych IP2x, a także możliwość wyposażenia w szynę TH35 oraz metalową płytę montażową.