Niloe

Osprzęt Niloe to tradycyjne łączniki, gniazda i ramki w sześciu popularnych kolorach: białym, kremowym, popielatym, czerwonym, aluminium i grafit. W ofercie znajdują się również mechanizmy łączników wykonane w technologii radiowej ZigBee umożliwiające rozbudowę istniejącej instalacji o funkcje automatyki domowej bez konieczności kucia ścian.

NILOE: CZAS NA SPRAWNE DZIAŁANIE
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Sterowanie oświetleniem
Niloe to szeroka gama łączników i przycisków, również z możliwością podświetlania, wyposażonych w automatyczne zaciski sprężynowe. Na uwagę zasługują łączniki potrójne oraz łączniki wielofunkcyjne, których charakter pracy można dostosować do potrzeb instalacji. Podświetlenie diodami LED zapewni wieloletnią eksploatację przy minimalnym zużyciu energii. W ofercie dostępne są również ściemniacze przyciskowe, obrotowe i łączniki automatyczne.
Sterowanie roletami
Obok tradycyjnych łączników do bezpośredniego sterowania silnikiem rolet, w ofercie Niloe dostępne są także mechanizmy wykorzystujące technologię radiową ZigBee. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezprzewodowego sterowania grupą rolet.
Sterowanie temperaturą
Termostaty pokojowe Niloe umożliwiają sterowanie klimatyzatorami sufitowymi, ogrzewaniem podłogowym, olejowym i gazowym. Oprócz standardowych termostatów dostępny jest również termostat programowalny z wyświetlaczem LCD.
Automatyka radiowa ZigBee
Radiowe sterowanie ZigBee® w serii Niloe to innowacyjne rozwiązanie, pozwalające wzbogacić istniejącą instalację o funkcje automatyki. Wykorzystanie technologii bezprzewodowej pozwala na ograniczenie ilości przewodów, uniknięcie prac związanych z ich układaniem i ominięcie barier architektonicznych. Elastyczność tego rozwiązania doskonale sprawdza się przy nowych, jak również modernizowanych instalacjach.
Gniazda zasilające
Obok tradycyjnych gniazd z uziemieniem lub bez uziemienia, dostępne jest gniazdo z plakietką tworzącą z ramką powierzchnię płaską, co zapobiega osadzaniu się kurzu. Wszystkie gniazda wyposażone są w przesłony styków.
Gniazda telefoniczne i RJ45
Gniazda telefoniczne z 4 lub 6 stykami oraz gniazda RJ45 UTP, FTP, STP zapewnią wygodne podłączenie telefonu i internetu. Gniazda RJ45 instaluje się niezwykle łatwo i bez użycia narzędzi, dzięki nowym złączom LCS².
Gniazda telewizyjne
Gniazda telewizyjne, przeznaczone do stosowania w instalacjach naziemnych i satelitarnych występują w wersjach: TV, TV-RD, TV-RD-SAT oraz ze złączem „F”. Podłączenie dekoderów HD z nagrywarką jest możliwe z zastosowaniem adaptera do mechanizmów serii Mosaic i dwóch jednomodułowych gniazd typu „F”.
Gniazda głośnikowe
Dzięki zaciskom sprężynowym podwójne gniazda głośnikowe ułatwiają podłączenie przewodów prowadzących do głośników.
Ramki i akcesoria
Ramki Niloe idealnie przylegają nawet do nierównych ścian, dzięki czterostopniowym zatrzaskom. Dostępne są w wersjach od pojedynczej do pięciokrotnej, co pozwala zamontować obok siebie mechanizmy Niloe lub Niloe Eco w układzie pionowym lub poziomym. Dostępne kolory: biały, kremowy, czerwony, popielaty. Ofertę uzupełnia ramka specjalna z klapką IP44 o podwyższonej wytrzymałości (IK07) w kolorze białym lub kremowym.

Produkty polecane