Forix IP20

Forix IP20 to estetyczny i nowoczesny osprzęt natynkowy o kompaktowej budowie i stonowanych kolorach. Tylko jeden numer referencyjny potrzebny jest do zamówienia kompletnego produktu. Przewody mogą być prowadzone zarówno natynkowo jak i podtynkowo. Każdy mechanizm łącznika lub przycisku można podświetlić za pomocą dodatkowej diody LED. Mechanizmy Forix IP20 można montować w stacjach roboczych.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Sterowanie oświetleniem
Gama mechanizmów Forix IP20 do sterowania oświetleniem składa się z podstawowych łączników i przycisków. Każdy mechanizm można podświetlić dodatkową diodą LED. Wszystkie mechanizmy wyposażone są w zaciski śrubowe.
Gniazda zasilające
W ofercie gniazd zasilających Forix IP20 znajdują się gniazda pojedyncze z uzimieniem lub bez,  gniazda podwójne bez uziemienia i pojedyncze gniazda Schuko. Gniazda pojedyncze 2P+Z wyposażone są w przesłony styków prądowych. Wszystkie mechanizmy wyposażone są w zaciski śrubowe.
Gniazda telefoniczne, RJ45 i TV
Gniazda telefoniczne z 4 stykami oraz gniazda RJ45 kat. 5 UTP zapewniają wygodne podłączenia do sieci telefonicznej i komputerowej. Gniazda RJ45 dostarczane są z narzędziem do zarabiania przewodów w postaci plastikowego noża krosowniczego.
Akcesoria
Wśród akcesoriów Forix IP20 znajdują się: wyjścia kablowe, adaptery mechanizmów Mosaic, zaślepki oraz lampki LED do podświetlenia łączników i przycisków.
Stacje robocze
Stacje robocze składają się z płyty czołowej i podstawy montażowej do bezpośredniej instalacji mechanizmów Forix IP20 lub za pomocą specjalnych adapterów mechanizmów Mosaic. Specjalne uchwyty w stacji roboczej ułatwiają ułożenie przewodów, natomiast zamocowanie samych mechanizmów odbywa się zatrzaskowo.

Produkty polecane

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook