Celiane

Serię Celiane cechuje nowoczesne wzornictwo uzyskane przez połączenie uniwersalnych kształtów prostokąta i okręgu. Dostępnych jest ok. 100 mechanizmów dzięki którym można zrealizować ponad 250 różnych funkcji zapewniających komfort, bezpieczeństwo i komunikację. W ofercie znajduje się 51 ramek wykonanych z tradycyjnych jak i bardzo unikatowych materiałów takich jak: kamień, porcelana, egzotyczne drewno, szkło, tkanina.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Sterowanie oświetleniem
Celiane to nowy, przyjazny dla użytkownika sposób sterowania oświetleniem. Zastosowano w nim niekonwencjonalne rozwiązania pozwalające włączać i wyłączać światło poprzez:
  • przełączenie klawisza,
  • bezgłośne przełączenie klawisza,
  • przestawienie dźwigni,
  • przyciśnięcie przycisku,
  • dotyk szklanej plakietki,
  • zbliżenie ręki do łącznika.
Sterowanie roletami
Seria Celiane posiada szeroką ofertę rozwiązań służących do programowania czasu podnoszenia i opuszczania rolet, sterowania bezprzewodowego rolet Somfy, sterowania bezpośredniego roletami i pośredniego poprzez elektroniczny układ sterujący.
Sterowanie temperatura i wentylacją
Termostaty pokojowe Celiane umożliwiają sterowanie klimatyzatorami sufitowymi, ogrzewaniem podłogowym, olejowym i gazowym. Oprócz standardowych termostatów dostępny jest również termostat programowalny z wyświetlaczem LCD.
Gniazda zasilające
W ofercie Celiane wszystkie mechanizmy gniazd zasilających posiadają przesłony styków i automatyczne zaciski sprężynowe. W ofercie znajdują się gniazda podwójne do instalacji w puszce pojedynczej. Uzupełnienie oferty stanowią gniazda zasilające w standardach: niemieckim (schuko), angielskim, USA, włoskim.
Gniazda telefoniczne i RJ45
Zaletą gniazd RJ45 UTP, FTP, STP jest szybki montaż bez użycia narzędzi dzięki nowym złączom LCS². Wygodnym, nowoczesnym rozwiązaniem jest mechanizm ze zwijanym przewodem przyłączeniowym wyposażonym we wtyk RJ45. Korzystanie z multimedialnych sieci domowych ułatwiają specjalne gniazda z oznaczeniami dostępnych w nich zasobów. W ofercie dostępne są również gniazda telefoniczne RJ 11 i RJ 12.
Gniazda multimedialne
Dzięki zastosowaniu systemu sieci multimedialnych telewizja, telefon i Internet mogą być odbierane z jednego gniazda RJ45. System automatycznie rozpoznaje rodzaj potrzebnego sygnału i przesyła go do odbiornika.
Gniazda telewizyjne
Ofertę gniazd dostosowanych do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej oraz radia tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-RD-SAT oraz ze złączem „F”. Podłączenie dekodera HD z nagrywarką umożliwia zestaw 2 gniazd ze złączem typu „F”.
Gniazda audio / wideo
Obok tradycyjnych gniazd głośnikowych, dostępna jest szeroka gama gniazd do podłączenia multimediów, mikrofonów, kamer, projektorów, jak również gniazda HDMI obsługujące technologię 3D, a obecne w ofercie wzmacniacze HD15 pozwalają przesłać sygnał na większe odległości i zbudować system dedykowany do sal konferencyjnych.
Dystrybucja dźwięku
W skład systemu dystrybucji dźwięku wchodzą tuner radiowy, tuner RDS z wyświetlaczem i pamięcią 18 stacji, głośniki oraz akcesoria pozwalające na podłączenie źródeł dźwięku z przenośnych urządzeń multimedialnych. System można rozbudować do dystrybucji dźwięku dla kilku pomieszczeń wraz z funkcją interkomu.
Gniazda do centralnego odkurzania
Oferta Celiane to również estetyczne wykończenie instalacji centralnego odkurzania. Gniazda przeznaczone są do instalacji załączanych elektrycznie lub przez wytworzenie próżni. Współpracują z systemami Aldes, Generale d’Aspiration, Aspiramatic lub podobnymi.
Wyposażenie do hoteli
Celiane oferuje serię produktów przeznaczonych specjalnie do pomieszczeń hotelowych. Obok dwóch wersji łączników hotelowych na kartę, dostępne są dedykowane klawisze z oznaczeniami funkcji do tradycyjnych łączników i przycisków.
Sygnalizacja, oświetlenie awaryjne i przeszkodowe
Lampy awaryjne, oświetlenie przeszkodowe, gongi ze wskaźnikiem świetlnym to oferta mechanizmów podnosząca komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dostępna jest lampa awaryjna w wersji przenośnej, co umożliwia wykorzystanie jej jako latarki.
Podświetlenia LED
W łącznikach serii Celiane można zamontować lampki LED, które mogą pełnić funkcje podświetlenia, wskaźnika napięcia lub wskaźnika włączenia. Oprócz tego istnieje również możliwość podświetlania mechanizmów pojedynczych za pomocą pierścieni LED.
Osprzęt w wykonaniu antybakteryjnym
Zastosowanie jonów srebra w plakietkach i ramkach pozwala zachować wysoki poziom higieny, która ma szczególne znaczenie w przypadku osób hospitalizowanych. Elementy wykończeniowe osprzętu Celiane w wykonaniu antybakteryjnym dostępne są w wersji białej.
Osprzęt IP44
W ofercie osprzętu Celiane dostępne są również mechanizmy i akcesoria (w kolorze białym) pozwalające na uzyskanie stopnia ochrony IP44. Mogą być montowane w dedykowanych ramkach pojedynczych i dwukrotnych.
Ramki i akcesoria
Szeroki wybór materiałów i kolorów ramek w serii Celiane zapewnia pełną swobodę w dopasowaniu produktów do aranżacji otoczenia.

Produkty polecane