Cariva

Sprawdzona jakość w nowym stylu Cariva to ciesząca się ogromną popularnością seria osprzętu która łączy nowoczesną prostą formę z niezawodnością zapewniając pełna satysfakcję użytkowników i instalatorów. Do wyboru są dwa podstawowe kolory plakietek biały i kremowy oraz 5 kolorów ramek: biały, kremowy, aluminiowy, złoty i beżowy.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Sterowanie oświetleniem
Gama mechanizmów Cariva do sterowania oświetleniem składa się z podstawowych łączników, przycisków, ściemniaczy obrotowych i przyciskowych oraz łączników hotelowych.
Sterowanie roletami
Seria Cariva umożliwia wygodne zarządzanie roletami. Dostępne są łączniki i przyciski służące do sterowania silnikiem rolety w sposób bezpośredni lub pośrednio przy pomocy elektronicznego układu sterującego.
Gniazda zasilające
W ofercie gniazd zasilających znajdują się podstawowe gniazda zasilające pojedyncze, podwójne oraz pojedyncze IP44, wyposażone w zaciski śrubowe.
Gniazda telefoniczne i RJ45
Gniazda telefoniczne z 6 stykami oraz gniazda RJ45 kat. 6 UTP zapewniają wygodne podłączenia do sieci telefonicznej i komputerowej. Gniazda RJ45 można zainstalować bez użycia narzędzi, dzięki nowym złączom LCS2.
Gniazda telewizyjne
Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV-RD, TV-RD-SAT, w wersjach dedykowanych do instalacji przelotowych i typu „gwiazda”.
Ramki i akcesoria
Ramki Cariva dostępne są w wersjach od pojedynczej do pięciokrotnej, co pozwala zamontować mechanizmy obok siebie, w układzie pionowym lub poziomym. Dostępne kolory: biały, kremowy, beżowy, aluminium, złoty.

Produkty polecane