Osprzęt, sterowanie i kontrola

Osprzęt elektroinstalacyjny
Osprzęt elektroinstalacyjny Legrand można stosować w każdej instalacji w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Bogactwo dostępnych serii oraz różnorodność funkcji sprawiają, że zarówno projektant, inwestor, jak i wykonawca czują się pewnie przystępując do pracy. Oferta zawiera wiele linii wzorniczych, od klasycznych przez modernistyczny minimalizm po modne obecnie trendy organiczne. Legrand oferuje także różnorodne wykończenia: od materiałów naturalnych, takich jak drewno, skóra czy kamień, po metalowe i szklane o charakterze nowoczesnego high-tech. Od subtelnych, naturalnych cieni do pełnego koloru - szeroki asortyment wzorów, materiałów i kolorów pozwala na wybór stylu odpowiedniego do każdego projektu. Oferta zawiera również wszechstronną ofertę automatyki domowej oraz systemy wideodomofonowe.
Automatyka domowa My Home
MY HOME to system automatyki domowej podnoszący bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Zakres funkcjonalny systemu obejmuje sterowanie oświetleniem, roletami, termoregulację i monitoring zużycia mediów, system alarmowy, dystrybucję dźwięku, obsługę funkcji wideodomofonowych. My Home daje możliwość tworzenia scenariuszy aktywowanych naciśnięciem jednego przycisku, np. jednoczesne przygaszenie światła, opuszczenie rolet, podniesienie temperatury, włączenie muzyki i aktywacja systemów alarmowych w nieużywanych strefach obiektu. Dodatkową zaletą jest możliwość zdalnego sterowania funkcjami automatyki za pomocą komputera, smartfona. Integracja My Home z seriami osprzętu Axolute i Celiane, to doskonałe połączenie nowoczesnej technologii i elegancji.
Puszki podtynkowe Batibox
Batibox to kompleksowa oferta puszek to wszystkich typów ścian (ściany puste, z cegły lub kamienia). Puszki podtynkowe są łatwe w instalacji i nie odkształcają się w czasie montażu.
Sieci multimedialne
Oferta zawiera produkty umożliwiające zarządzanie multimedialną siecią domową z jednego centralnego punktu. Oprócz gniazd multimedialnych dostępne są również elementy modułowe dedykowane dla sieci informatycznej, Internetu, telefonu i telewizji, które mogą być zainstalowane w takiej samej rozdzielnicy modułowej w jakiej stosuje się aparaturę zabezpieczającą.
Wideodomofony i domofony
System wideodomofonowy i domofonowy Bticino to optymalne rozwiązanie dla nowej lub modernizowanej instalacji, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i dużych osiedlach mieszkaniowych. Ogromną zaletą systemu jest prostota i łatwość wykonania instalacji, dzięki wykorzystaniu zaledwie dwóch niespolaryzowanych przewodów w każdym jej fragmencie. Zaletą systemu jest również jego elastyczność, możliwość zwiększenia jego funkcjonalności, czy rozbudowy w przyszłości oraz bogaty wybór innowacyjnych paneli zewnętrznych i aparatów wewnętrznych.
CLASSE 300 WIDEODOMOFON SMART WI-FI