Szafy teleinformatyczne stojące

Nowoczesna konstrukcja stojących szaf teleinformatycznych LCS² ułatwia wprowadzenie i organizację okablowania. Szafy zostały wyposażone w liczne przepusty, wejścia, sekcje kablowe oraz przestrzenie dedykowane dla kabli. W szafach możliwy jest całkowity demontaż ścian i drzwi. Dodatkowe wyposażenie w łącznik cokołu poprawia wentylację oraz prowadzenie kabli.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Bloki zasilające
Bloki zasilające, zwane również PDU (Power Distribution Unit) służą do dystrybucji zasilania w szafach teleinformatycznych i serwerowych. Występują w dwóch wielkościach. Zero-U w wersji jednofazowej i trójfazowej, przeznaczone do montażu pionowego, oraz 1-U do montażu w szafach 19” i 10”. Bloki 1-U mogą być instalowane zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Bloki zasilające dostępne są z gniazdami 2P+Z oraz C13 i C19 a także wykonania z amperomierzem, ogranicznikiem przepięć lub zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Bloki z gniazdami C13 i C19 wyposażone są w system blokady wtyczki zapobiegający przypadkowemu rozłączeniu.
Szafy 19" i serwerowe
Szafy LCS² to wygoda i oszczędność czasu podczas wykonywania instalacji okablowania strukturalnego. Dostęp do wnętrza szafy jest łatwy dzięki zdejmowanym ścianom bocznym i tylnym oraz odwracalnym drzwiom. Obok głównej linii szaf LCS² dostępne są również szafy ekonomiczne linii Linkeo.

Osobną kategorię stanowią szafy serwerowe dostarczane z drzwiami przednimi i tylnymi z blachy mikroperforowanej, co poprawia parametry chłodzenia. Szafy wyposażone są we wsporniki 19” oraz w osłabienia pod przepusty kablowe znajdujące się w górnej i dolnej części.
Cokoły szaf, wejścia kablowe
Cokoły oraz powiązane z nimi akcesoria usprawniają doprowadzenie kabli i poprawiają wentylację w szafach.
Szafy Altis
Szafy Altis doskonale sprawdzają się w wymagającym środowisku. Cechuje je duża odporność mechaniczna IK 10, stopień ochrony IP 55 oraz mocna konstrukcja wytrzymująca obciążenie aż do 720 kg.

Zamek w drzwiach wyposażony w 4 punktowe zamknięcia z podwójnych prętów zapewnia dodatkową ochronę zainstalowanych wewnątrz urządzeń. Istnieje możliwość zdjęcia ściany tylnej oraz doprowadzenia kabli od dołu.
Bati-Rack
Szafy Bati-rack są w pełni kompatybilne z wyposażeniem 19" LCS². W skład zestawu wchodzą 2 lub 4 wsporniki 19" z regulowanymi stopkami. Takie rozwiązanie pozawala na montaż półki o maksymalnej głębokości 800 mm. Dodatkowe akcesoria do szafy to: zestaw 4 kółek bati-rack, poziome przepusty kablowe oraz zadaszenie.
Akcesoria 19"
Liczne akcesoria 19" do szaf teleinformatycznych umożliwiają podniesienie ich funkcjonalności. W zależności od potrzeb można zamontować dodatkowe półki pod klawiaturę, półki do dużych obciążeń, cokoły, szuflady z wentylatorami, wyjścia kablowe, przepusty kablowe, śruby montażowe, prowadnice stałe, a także kółka i zadaszenie.
Orgaznizacja kabli
Elementy umożliwiające prowadzenie kabli w pionie i w poziomie, które służą do organizacji przestrzeni w szafach. Panele porządkujące 19" wyposażone są w szczotki, zatrzaski oraz plastikowe pierścienie, aby zapewnić optymalną ochronę kabli krosowych.
Szafy typu Rack 19" HD
Szafy tego typu są idealnym rozwiązaniem do stosowania w głównych serwerowniach, centrach przetwarzania danych, sieciach SAN. Umożliwiają zainstalowanie dodatkowego panelu porządkującego o pojemności 200 kabli kat. 6. Akcesoria takie jak siatkowe panele porządkujące, znacznie ułatwiają organizację okablowania wewnątrz szafy.