Szafki teleinformatyczne wiszące

Szafki wiszące LCS² to wysoka estetyka wykonania, modny ciemnografitowy kolor oraz nowoczesny design. Otwierane ściany boczne zapewniają wygodny dostęp z trzech lub czterech stron. Dodatkową zaletą jest wyposażenie szafek w liczne wejścia kablowe i współpraca z kanałami DLP. Szafki dostępne są w wersjach 19"  i 10".
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Szafki 19"
Szafki wiszące 19” posiadają uchylne ściany boczne zapewniające lepszy dostęp do osprzętu. Dostępne są dwie wersje: otwierane z trzech lub czterech stron. Odwracalne drzwi szafek 19” LCS² wykonane są ze szkła bezpiecznego IK 08. Szafka posiada otwory wentylacji grawitacyjnej u góry i na dole w których można dodatkowo zainstalować wentylatory . Dostarczana jest z zestawem uziemiającym oraz 2 wspornikami 19” z regulacją głębokości.
Szafki 19" Linkeo
Szafki Linkeo wyposażone są w odwracalne, szklane, płaskie drzwi z zamkiem. Posiadają górne wejście kablowe z uszczelką z gąbki oraz dolne i tylne wyposażone w zaślepkę. Szafka posiada otwory wentylacji grawitacyjnej u góry i na dole w których można dodatkowo zainstalować wentylatory . Do szafki dołączony jest zestaw uziemiający oraz 2 wsporniki 19” z regulacją głębokości.
Szafki 10”
Szafki 10” o kompaktowej budowie idealnie sprawdzają się przy niewielkich instalacjach. Można w nich zainstalować do 36 portów RJ45 a montaż i prace instalacyjne są łatwe do przeprowadzenia, dzięki otwieranym ścianom bocznym. Szafki posiadają drzwiczki z bezpiecznego szkła z zamkiem, 2 wsporniki z regulacją głębokości, górne i dolne wejścia kablowe kompatybilne z systemem kanałów DLP, nacięte wejścia kablowe z tyłu oraz otwory wentylacji grawitacyjnej u góry i na dole.