Okablowanie światłowodowe

Okablowanie światłowodowe LCS²; umożliwia szybkie wykonywanie wysokiej jakości połączeń w ciągu zaledwie 3 minut dzięki fabrycznie wypolerowanym włóknom. Zastosowanie szuflad światłowodowych LCS² to wygodny sposób na wykonanie i późniejsze adaptacje sieci.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Szafki i wyposażenie światłowodowe
Szafki światłowodowe LCS² charakteryzują się niewielkimi wymiarami, dużą pojemnością oraz swobodnym dostępem do złączy. Przepusty kablowe oraz specjalne akcesoria umożliwiają wygodne i bezpieczne doprowadzenia kabli światłowodowych z góry, dołu lub boku. Wszystkie szafki są wyposażone w drzwiczki z zamkiem.
Szuflada światłowodowa wysokiej gęstości
Szuflady światłowodowe 19” mogą pomieścić aż 72 złącza LC lub 36 złączy ST i SC. Dodatkowo możliwe jest zamontowanie modułów jednomodowych lub wielodomowych, prowadnic światłowodowych oraz akcesoriów do organizacji włókien.
Szuflady światłowodowe 19"
Szuflady światłowodowe 19” mogą pomieścić aż 4 moduły światłowodowe i posiadają uchwyty do mocowania światłowodów. Odchylenie o 30 stopni w pozycji otwartej umożliwia pełny dostęp do wnętrza szuflady a wbudowane akcesoria zapewniają łatwe ułożenie włókien dzięki czemu montaż osprzętu przebiega sprawniej.
Walizki i złącza do szybkiego zaciskania
Zestaw zawiera niezbędne elementy do szybkiego i łatwego wykonania złącza światłowodowego. Zestaw do stosowania ze złączami do szybkiego zaciskania LCS².
Gniazda światłowodowe
Gniazda światłowodowe z 2 wejściami i 2 wyjściami, wyposażone w standardy: ST, SC, LC, SC/APC.
Kable światłowodowe
Jednomodowe i wielomodowe kable światłowodowe pozwalają na szybkie zaciskanie konektorów optycznych. Wyposażone są w wytrzymałą izolację zapewniającą ochronę przed przecięciami i zgięciami.