Okablowanie miedziane

Okablowanie miedziane LCS² to trzy kategorie : 6A, 6, 5E i szybkość przesyłu do 10Gb/s. Unikalne rozwiązania pozwalają na wykonanie złącza w wyjątkowo krótkim czasie, nawet kilkunastu sekund. Panele krosowe posiadają modułową budowę, co umożliwia dowolną konfigurację i łatwe wprowadzanie zmian. Taka elastyczność jest istotną zaletą w sieciach okablowania strukturalnego np. w działach call center.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
LCS² kategoria 6a, 6, 5e - panele krosowe, moduły panelowe
Panele krosowe posiadają system szybkiego, zatrzaskowego montażu Quick-Fixing oraz organizer kabli, które ułatwiają wykonywanie prac serwisowych. Specjalna konstrukcja paneli zapewnia automatyczne uziemienie każdego złącza. Dostępne są panele wyposażone bądź do wyposażenia w 4 moduły po 6 portów LCS² RJ45.
LCS² kategoria 6a, 6, 5e - kable tranmisyjne, kable krosowe
Kable systemu LCS² zostały wykonane z czteroparowej skrętki o impedancji 100 Ohm. Dostępne są w wersji ekranowanej oraz nieekranowanej, w powłoce PCW lub LS0H. Kable, podobnie jak pozostałe elementy systemu LCS², posiadają certyfikaty niezależnych laboratoriów 3P.
Gniazda RJ 45
Gniazda RJ45 systemu LCS² zaprojektowano tak, aby połączenia były wykonywane bez użycia specjalnych narzędzi. Unikalnym produktem są gniazda ze specjalnym zamkiem, który zabezpiecza przed niepożądanym podłączeniem do gniazda. Dostępne jest również specjalne gniazdo z kablem zwijanym o długości 0,9m. Rozwiązanie to pozwala utrzymać porządek i zapobiega uszkodzeniu kabla przyłączeniowego.
Panele, bloki, switche, POE
LCS² to nie tylko panele krosowe, gniazda RJ45 i kable transmisyjne, ale także cała gama zasilaczy PoE, switche, moduły światłowodowe oraz moduły streamingu wideo.
Dublery, adaptery, akcesoria
Uzupełnieniem oferty LCS² są dublery, adaptery i liczne akcesoria do zabezpieczania kabli oraz narzędzia do zdejmowania izolacji i zaciskania wtyczek RJ45.
Punkty konsolidacyjne
Punkty konsolidacyjne LCS² zapewniają połączenia między szafą teleinformatyczną i gniazdami RJ 45. Zapewniają elastyczność instalacji i dają możliwość pozostawienia wolnych portów w celu łatwej i szybkiej rozbudowy w przyszłości. Przeznaczone do instalowania w suficie podwieszanym lub w podłodze technicznej.
Punkty dostępowe Wi-Fi
Punkty dostępu Wi-Fi pozwalają na zbudowanie sieci bezprzewodowej z parametryzacją dostępu do sieci w zależności od uprawnień użytkownika. Zasilanie punktów Wi-Fi można zrealizować poprzez PoE.
Switche zarządzane i niezarządzane
Switche umożliwiają podłączenie kilku sprzętów jednocześnie np. drukarek, komputerów, serwerów. Do ich zasilania można wykorzystać napięcie sieciowe 230V lub PoE.