Bloki zasilające

Bloki zasilające, zwane również PDU (Power Distribution Unit) służą do dystrybucji zasilania w szafach teleinformatycznych i serwerowych. Występują w dwóch wielkościach. Zero-U w wersji jednofazowej i trójfazowej, przeznaczone do montażu pionowego, oraz 1-U do montażu w szafach 19” i 10”. Bloki 1-U mogą być instalowane zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Bloki zasilające dostępne są z gniazdami 2P+Z oraz C13 i C19 a także wykonania z amperomierzem, ogranicznikiem przepięć lub zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Bloki z gniazdami C13 i C19 wyposażone są w system blokady wtyczki zapobiegający przypadkowemu rozłączeniu.