Baterie kondensatorów nn
Kondensatory ALPIVAR², panele kompensacyjne oraz automatyczne baterie kondensatorów ALPIMATIC są rozwiązaniem kompaktowym, o konstrukcji modułowej. Łatwe do rozbudowy i konserwacji, dostosowane do różnych wymagań dzięki wykonaniom w trzech typach: standardowy N, wzmocniony H i typ SAH z dławikami ochronnymi . Regulatory współczynnika mocy Alptec to zaawansowane urządzenia mikroprocesorowe zapewniające dokładny pomiar i odczyt wartości, nawet w przypadku sieci o wysokim poziomie zakłóceń. Sterują załączaniem i wyłączaniem stopni w celu utrzymania pożądanej wartości współczynnika mocy.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Kondensatory Alpivar²
Oferta obejmuje kondensatory całkowicie suche o mocach od 2,5 do 125 kVAr oraz napięciu znamionowym 400 V (440 V). Obudowa wykonana jest z samogasnącej żywicy poliuretanowej. Każda zwijka kondensatora jest potrójnie zabezpieczona dzięki zastosowaniu:
- samoregenerującej, metalizowanej taśmy polipropylenowej,
- rozłącznika nadciśnieniowego,
- bezpiecznika elektrycznego.
Bloki kondensatorów Alpibloc
Alpibloc jest kondensatorem typu Alpivar² z wbudowanym wyłącznikiem nadprądowym. Przeznaczony jest do kompensacji w systemie stałym urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy. Całość jest zamontowana i okablowana w obudowie IP 31 – IK 05. Produkt dostarczany jako zestaw gotowy do podłączenia.
Panele kompensacyjne Alpimatic
Gotowe, okablowane fabrycznie zestawy do montażu w szafach, przeznaczone są do budowy systemów automatycznej kompensacji mocy biernej. Moc znamionowa wynosi od 12,5 do 75 kVAr. Elementy składowe paneli:
- 1 kondensator Alpivar²,
- 1 stycznik przeznaczony do łączenia w obwodach o charakterze pojemnościowym,
- 1 podstawa bezpiecznikowa wyposażona we wkładki topikowe,
- 1 zestaw miedzianych, modułowych szyn zbiorczych z zaciskami przyłączeniowymi do połączenia równoległego kilku paneli kompensacyjnych.
Baterie kondensatorów Alpimatic
Bateria Alpimatic jest zbudowana z kilku paneli kompensacyjnych (stopni) załączanych przez styczniki elektromechaniczne, sterowane regulatorem współczynnika mocy Alptec, co zapewnia łatwą obsługę i parametryzowanie. Kable doprowadzane są od dołu, lub na zamówienie – od góry. Baterie są zabezpieczone przed bezpośrednim dotykiem do części czynnych: IP 2X (drzwi otwarte). Stopień ochrony obudowy wynosi IP 31 – IK 05.
Regulatory współczynnika mocy Alptec
Regulator Alptec steruje załączaniem i wyłączaniem stopni baterii kondensatorów utrzymując pożądaną wartość współczynnika mocy. Regulator jest zaawansowanym urządzeniem mikroprocesorowym, co zapewnia dokładność i wiarygodność pomiarów i odczytów wartości, nawet w przypadku sieci o wysokim poziomie zakłóceń. Dostępne wersje z regulacją 3-, 5-, 7- i 12-stopniową, przystosowane do napięcia zasilającego 230 lub 400 V AC.