Przedłużacze i bloki przenośne wielogniazdowe

Oferta zawiera 33 przedłużacze wielogniazdowe zapewniające bezpieczeństwo i wygodę użytkowania:
  • przedłużacze standardowe wyposażone w 3, 4, 5, lub 6 gniazd, dostępne z przewodem 1,5m, 3m oraz w wersji bez przewodu. Dołączone akcesorium, po przykręceniu do podłoża pozwala zamontować przedłużacz do ściany lub mebla,
  • przedłużacze specjalne 'warsztatowe' wyposażone w jedno lub 2 gniazda z zatyczkami gumowymi, o długości 10m. Posiadają stopień ochrony IP 44 oraz odporność mechaniczną IK 08. Uzupełnieniem oferty jest przedłużacz trójdzielny wyposażony w przewód przyłączeniowy zakończony wtyczką 'uni-schuko' oraz trzy rozgałęzienia zakończone gniazdami 2P+Z. Posiada najwyższą odpornością na uderzenia (IK 10),
  • przedłużacze z obrotowym korpusem i podświetlanym wyłącznikiem, wyposażone w 3, 4, 5, lub 6 gniazd. Dostępne z przewodem 1,5m, 3m oraz w wersji bez przewodu. Skrajne gniazdo w przedłużaczach jest oddalone od sąsiedniego, aby podłączenie np. zasilacza nie ograniczało dostępu do sąsiedniego gniazda. Możliwość obrócenia korpusu pozwala uniknąć naprężeń przewodów, które można dodatkowo spiąć specjalną opaską dostarczaną w komplecie. Otwory w podstawie pozwalają na zamontowanie przedłużacza do podłoża. W ofercie znajdują się również 4 i 6 gniazdowe przedłużacze z zabezpieczeniem przed przepięciem lub przetężeniem,
  • przedłużacz z przyciskami wypychającymi wtyczki, wyposażony w przewód 1,5m, zakończony wtyczką z uchwytem. Posiada gniazda z przesłonami styków, wyłącznik oraz miejsce na schowanie nadmiaru przewodu,
  • przedłużacze zwijane wyposażone w 4 gniazda 2P+Z z zabezpieczeniem termicznym. Dostępne w wersji z przewodem o długości 10m i 15m. Wygodna rączka ułatwia przenoszenie i obsługę, jak również może służyć do zawieszenia przedłużacza na haku.