Wyłączniki silnikowe M250

Wyłączniki M 250 stosowane są głównie jako ochrona silników elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Przeznaczone są do zabezpieczania obwodów, w których podczas normalnej pracy mogą występować znaczne przetężenia. Dostępne są 3 różne wykonania:
  • M 250 – z wyzwalaczem termicznym i elektromagnetycznym,
  • M 250 T – z wyzwalaczem termicznym,
  • M 250 M – z wyzwalaczem elektromagnetycznym.
Wyłączniki silnikowe M 250 dostępne są w wersji z torem neutralnym N lub stykiem pomocniczym NO/NC oraz w opcjach z sygnalizatorem zwarcia lub bez. Dedykowane styki pomocnicze, wyzwalacze i obudowy zwiększają funkcjonalność wyłączników.
Zakres prądów wyzwalaczy termicznych: od 0,1 do 25 A.
Zakres prądów wyzwalaczy elektromagnetycznych: od 2,2 do 350 A.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook