Wyłączniki nadprądowe S 320 DX³ – wysoka zdolność zwarciowa

Wyłączniki nadprądowe o wysokiej zdolności zwarciowej (25 kA i 50 kA) wyróżniające się innowacyjnymi rozwiązaniami ułatwiającymi pracę instalatorów, takimi jak zintegrowane, wysuwne wstawki separujące i dodatkowe zaciski sprężynowe dla obwodów sterowania i sygnalizacji. Dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji zacisków, uzyskanie odpowiedniego momentu dociskającego przewody jest łatwiejsze. Niezależnie od położenia dźwigni o rzeczywistej pozycji styków informują wskaźniki umieszczone na obudowie. Specjalne otwory pomiędzy poszczególnymi biegunami wyłączników pozwalają na blokowanie dźwigni załączającej za pomocą opasek kablowych Colring.

Wyłączniki nadprądowe S 320 DX³
Zdolność zwarciowa: 25 kA (IEC/EN 60947-2) lub 50 kA (IEC/EN 60947-2).
Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: C.
Wykonywane na prądy znamionowe od 10 do 125 A.
Wykonania:
  • jednobiegunowe (S 321 DX³),
  • dwubiegunowe (S 322 DX³),
  • trójbiegunowe (S 323 DX³),
  • czterobiegunowe (S 324 DX³).

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook