Transformatory bezpieczeństwa i dzwonkowe

Transformatory modułowe na wspornik TH 35, obniżające napięcie zasilania do wartości bezpiecznej. Wykorzystywane do zasilania dzwonków, brzęczyków, gongów, domofonów, urządzeń sterowania. Uzwojenia pierwotne każdego z transformatorów posiadają wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe. Transformatory posiadają stopień ochrony IP20.

Transformatory dzwonkowe: napięcie pierwotne – 230 V AC, napięcie wtórne – 8, 12 lub 24 V AC.

Transformatory bezpieczeństwa: napięcie pierwotne – 230 V AC, napięcie wtórne – 12 lub 24 V AC, moc: 16, 25, 40 lub 63 VA.