Modułowe zasilacze i transformatory

Oferta modułowych zasilaczy impulsowych DC oraz  transformatorów (dzwonkowych i bezpieczeństwa) obniżających napięcie zasilania do wartości bezpiecznej. Wykorzystywane do zasilania odwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych, czujników, dzwonków, brzęczyków, domofonów itp.

Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Transformatory bezpieczeństwa i dzwonkowe
Transformatory modułowe na wspornik TH 35, obniżające napięcie zasilania do wartości bezpiecznej. Wykorzystywane do zasilania dzwonków, brzęczyków, gongów, domofonów, urządzeń sterowania. Uzwojenia pierwotne każdego z transformatorów posiadają wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe. Transformatory posiadają stopień ochrony IP20.

Transformatory dzwonkowe: napięcie pierwotne – 230 V AC, napięcie wtórne – 8, 12 lub 24 V AC.

Transformatory bezpieczeństwa: napięcie pierwotne – 230 V AC, napięcie wtórne – 12 lub 24 V AC, moc: 16, 25, 40 lub 63 VA.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50