Aparatura zabezpieczająca

Modułowa aparatura zabezpieczająca zapewnia skuteczną ochronę instalacji i urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć oraz ochronę przeciwporażeniową jej użytkowników.
 
Aparatura zabezpieczająca serii TX³
Najnowsza generacja dobrze znanych aparatów S 300 i P 300, zaprojektowanych aby spełniać wymagania nowoczesnych instalacji mieszkaniowych, komercyjnych, biur, budynków użyteczności publicznej. Kompletna oferta w skład której wchodzą wyłączniki nadprądowe oraz różnicowoprądowe, uzupełniona o różnorodne wyposażenie pomocnicze gwarantuje bezpieczeństwo, wytrzymałość i wysoką jakość instalacji elektrycznej. Nowoczesna konstrukcja aparatów serii TX³ pomaga zaoszczędzić czas na każdym etapie projektu dzięki łatwemu montażowi, oprzewodowaniu i obsłudze. Nowa konstrukcja dolnego zaczepu montażowego umożliwia niezależne wypięcie aparatu bez demontażu sąsiednich urządzeń połączonych szyną łączeniową w jednym rzędzie. W ofercie znajdują się:
  • wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 TX³
  • wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX³
Aparatura zabezpieczająca serii RX³ – aparatura dla domu
Idealne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego. Zakres oferty spełnia najistotniejsze wymagania instalacji elektrycznych.
 
Aparatura zabezpieczająca serii DX³ – optymalny rozdział energii
Oferta dedykowana dla instalacji, w których potrzebna jest większa niż standardowa zdolność zwarciowa oraz zapewnienie ciągłości zasilania (np. duże obiekty przemysłowe, serwerownie, szpitale itp.). Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. W ofercie znajdują się:
  • wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 DX³
  • wyłączniki nadprądowe S 320 DX³ – wysoka zdolność zwarciowa
  • wyłączniki różnicowoprądowe P 300 DX³
  • wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX³
  • bloki różnicowoprądowe PR 300 DX³
Inne aparaty zabezpieczające:
  • wyłączniki silnikowe M 250
  • rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami R 300
  • podstawy i wkładki bezpiecznikowe
  • ograniczniki przepięć ON 300
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Wyłączniki nadprądowe S 300, S 310 TX³
Wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 serii TX³ zabezpieczają instalację elektryczną przed skutkami zwarć i przeciążeń. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne dolnego zaczepu oraz przesłony zacisków sprawiają, że montaż oraz oprzewodowanie aparatu są proste i wygodne. Dodatkową zaletą aparatury serii TX³ jest możliwość współpracy z urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne).

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX³
Zdolność zwarciowa: 6000 A (IEC/EN 60898-1) / 10 kA (IEC/EN 60947-2).
Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B, C i D.
Wykonywane na prądy znamionowe od 0,5 do 63 A.
Wykonania:
  • jednobiegunowe (S 301 TX³),
  • dwubiegunowe (S 302 TX³),
  • trójbiegunowe (S 303 TX³),
  • czterobiegunowe (S 304 TX³).
Wyłączniki nadprądowe S 310 TX³
Zdolność zwarciowa: 10000 A (IEC/EN 60898-1) / 16 kA (IEC/EN 60947-2).
Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B i C.
Wykonywane na prądy znamionowe od 0,5 do 63 A.
Wykonania:
  • jednobiegunowe (S 311 TX³),
  • dwubiegunowe (S 312 TX³),
  • trójbiegunowe (S 313 TX³),
  • czterobiegunowe (S 314 TX³).
Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX³
Wyłączniki różnicowoprądowe przeznaczone są do ochrony użytkowników instalacji elektrycznej i mienia stanowiąc zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe. Wszystkie wyłączniki P 300 serii TX³ wyposażone zostały w przycisk obwodu testowego służący do sprawdzania poprawności działania wyłącznika. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne dolnego zaczepu oraz przesłony zacisków sprawiają, że montaż oraz oprzewodowanie aparatu są proste i wygodne. Dodatkową zaletą aparatury serii TX³ jest możliwość współpracy z urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne). Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 serii TX³ dostępne są na prądy znamionowe od 16 do 63 A i prądy różnicowe od 10 do 500 mA.

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX³
Zdolność zwarciowa umowna: 10000 A (IEC/EN 61008-1).
Typy: AC i A.
Wykonywane na prądy znamionowe od 16 do 63 A.
Znamionowe prądy różnicowe: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA i 500 mA.
Wykonania:
  • dwubiegunowe (P 302 TX³),
  • czterobiegunowe (P 304 TX³).
Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe RX³
Nowa linia aparatury zabezpieczającej, przeznaczona dla budownictwa mieszkaniowego. Oferta zapewnia ochronę przeciwzwarciową, przeciążeniową oraz przeciwporażeniową instalacji elektrycznych. Zgodność z normami:
  • EN 60898-1 dla wyłączników nadprądowych,
  • EN 61008-1 dla wyłączników różnicowoprądowych.
Wyłączniki nadprądowe S 300, S 310 DX³
Wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 serii DX³ zabezpieczają instalację elektryczną przed skutkami zwarć i przeciążeń. Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne) oraz z blokami różnicowoprądowymi PR 300 serii DX³.

Wyłączniki nadprądowe S 300 DX³
Zdolność zwarciowa: 6000 A (IEC/EN 60898-1) / 10 kA (IEC/EN 60947-2).
Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B, C i D.
Wykonywane na prądy znamionowe od 0,5 do 63 A.
Wykonania:
  • jednobiegunowe (S 301 DX³),
  • jednobiegunowe + N (S 301N DX³),
  • dwubiegunowe (S 302 DX³),
  • trójbiegunowe (S 303 DX³),
  • czterobiegunowe (S 304 DX³).
Wyłączniki nadprądowe S 310 DX³
Zdolność zwarciowa: 10000 A (IEC/EN 60898-1) / 16 kA (IEC/EN 60947-2).
Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B, C i D.
Wykonywane na prądy znamionowe od 0,5 do 125 A.
Wykonania:
  • jednobiegunowe (S 311 DX³),
  • dwubiegunowe (S 312 DX³),
  • trójbiegunowe (S 313 DX³),
  • czterobiegunowe (S 314 DX³).
Wyłączniki nadprądowe S 320 DX³ – wysoka zdolność zwarciowa
Wyłączniki nadprądowe o wysokiej zdolności zwarciowej (25 kA i 50 kA) wyróżniające się innowacyjnymi rozwiązaniami ułatwiającymi pracę instalatorów, takimi jak zintegrowane, wysuwne wstawki separujące i dodatkowe zaciski sprężynowe dla obwodów sterowania i sygnalizacji. Dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji zacisków, uzyskanie odpowiedniego momentu dociskającego przewody jest łatwiejsze. Niezależnie od położenia dźwigni o rzeczywistej pozycji styków informują wskaźniki umieszczone na obudowie. Specjalne otwory pomiędzy poszczególnymi biegunami wyłączników pozwalają na blokowanie dźwigni załączającej za pomocą opasek kablowych Colring.

Wyłączniki nadprądowe S 320 DX³
Zdolność zwarciowa: 25 kA (IEC/EN 60947-2) lub 50 kA (IEC/EN 60947-2).
Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: C.
Wykonywane na prądy znamionowe od 10 do 125 A.
Wykonania:
  • jednobiegunowe (S 321 DX³),
  • dwubiegunowe (S 322 DX³),
  • trójbiegunowe (S 323 DX³),
  • czterobiegunowe (S 324 DX³).
Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 DX³
Wyłączniki różnicowoprądowe przeznaczone są do ochrony użytkowników instalacji elektrycznej i mienia stanowiąc zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe. Wszystkie wyłączniki P 300 serii DX³ wyposażone zostały w przycisk obwodu testowego służący do sprawdzania poprawności działania wyłącznika. Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne). Aparaty P 300 serii DX³ dostępne są na prądy znamionowe od 16 do 100 A i prądy różnicowe od 10 do 500 mA. W ofercie znajdują się także wykonania specjalne typu Hpi, S i B.

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 DX³
Zdolność zwarciowa umowna: 10000 A (IEC/EN 61008-1).
Typy: AC, A, Hpi, S i B.
Wykonywane na prądy znamionowe od 16 do 100 A.
Znamionowe prądy różnicowe: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA i 500 mA.
Wykonania:
  • dwubiegunowe (P 302 DX³),
  • czterobiegunowe (P 304 DX³).
Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX³
Wyłączniki P 310 łączą w sobie funkcje wyłącznika różnicowoprądowego z wyłącznikiem nadprądowym dzięki czemu zapewniają zarówno ochronę przeciwporażeniową jak i ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń. Integracja dwóch funkcji w jednym urządzeniu pozwala lepiej zagospodarować miejsce dostępne w rozdzielnicy. Wszystkie wyłączniki P 310 serii DX³ wyposażone zostały w przycisk obwodu testowego służący do sprawdzania poprawności działania wyłącznika. Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne). Aparaty P 310 serii DX³ dostępne są na prądy znamionowe od 6 do 40 A i prądy różnicowe od 10 do 300 mA.

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX³
Zdolność zwarciowa: 6000 A lub 10000 A (IEC/EN 61009-1).
Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B i C.
Typy: AC i A.
Wykonywane na prądy znamionowe od 6 do 40 A.
Znamionowe prądy różnicowe: 10 mA, 30 mA i 300 mA.
Wykonania:
  • dwubiegunowe (P 312 DX³),
  • czterobiegunowe (P 314 DX³).
Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX³
Bloki różnicowoprądowe przeznaczone do montażu z wyłącznikami nadprądowymi serii DX³. Razem z wyłącznikami nadprądowymi tworzą aparaty różnicowonadprądowe, które zapewniają zarówno ochronę przeciwporażeniową jak i ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Aparatura zabezpieczająca serii DX³ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne). Aparaty PR 300 serii DX³ dostępne są na prądy znamionowe od 40 do 125 A i prądy różnicowe od 30 do 3000 mA. W ofercie znajdują się także specjalne wykonania bloków ze zintegrowanym licznikiem energii lub analizatorem sieci.

Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX³
Zdolność zwarciowa umowna: 6000 A (IEC/EN 61009-1).
Typy: AC, A i Hpi.
Wykonywane na prądy znamionowe od 40 do 125 A.
Znamionowe prądy różnicowe: 30 mA, 300 mA oraz z regulacją od 300 do 1000 mA i od 30 do 3000 mA.
Wykonania:
  • dwubiegunowe (PR 302 DX³),
  • trójbiegunowe (PR 303 DX³),
  • czterobiegunowe (PR 304 DX³).
Wyłączniki silnikowe M250
Wyłączniki M 250 stosowane są głównie jako ochrona silników elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Przeznaczone są do zabezpieczania obwodów, w których podczas normalnej pracy mogą występować znaczne przetężenia. Dostępne są 3 różne wykonania:
  • M 250 – z wyzwalaczem termicznym i elektromagnetycznym,
  • M 250 T – z wyzwalaczem termicznym,
  • M 250 M – z wyzwalaczem elektromagnetycznym.
Wyłączniki silnikowe M 250 dostępne są w wersji z torem neutralnym N lub stykiem pomocniczym NO/NC oraz w opcjach z sygnalizatorem zwarcia lub bez. Dedykowane styki pomocnicze, wyzwalacze i obudowy zwiększają funkcjonalność wyłączników.
Zakres prądów wyzwalaczy termicznych: od 0,1 do 25 A.
Zakres prądów wyzwalaczy elektromagnetycznych: od 2,2 do 350 A.
Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami R300
Rozłączniki R 300 to połączenie dwóch funkcji w jednym aparacie – rozłącznika izolacyjnego i zabezpieczenia nadprądowego realizowanego przez wkładkę topikową. Chronią instalację elektryczną przed skutkami zwarć i przeciążeń, a po wyjęciu wkładki zapewniają widoczną przerwę izolacyjną. Dostosowane są do wkładek bezpiecznikowych D 01 (2-16 A) i D 02 (20-63 A).
Podstawy i wkładki bezpiecznikowe
Podstawy dla wkładek topikowych cylindrycznych o prądzie znamionowym do 125A zapewniają ochronę instalacji elektrycznej i odbiorników przed skutkami zwarć i przeciążeń. W ofercie znajdują się również wkładki HRC i dedykowane dla nich podstawy z możliwością wyposażenia w styk sygnalizacyjny.
Ograniczniki przepięć ON 300
Ograniczniki przepięć zabezpieczają pozostałe aparaty i odbiorniki elektryczne przed skutkami:
  • bezpośrednich wyładowań atmosferycznych – ograniczniki typu 1 (dawniej klasa B),
  • przepięć powstałych w wyniku wyładowań pośrednich oraz procesów łączeniowych – ograniczniki typu 2 (dawniej klasa C).
Nowa oferta ograniczników przepięć ON 300 zgodna z najnowszymi wymaganiami norm IEC/EN 61643-11 została podzielona na trzy grupy:
  • ograniczniki standardowe (typ 1, typ 2 i typ 1+2),
  • ograniczniki blokowe z szyną do bezprzewodowego przyłączania odbezpieczenia (typ 2),
  • ograniczniki z zabezpieczeniem wewnętrznym dedykowane dla małych obiektów komercyjnych i mieszkaniowych (typ 2).

Dzięki dwuczęściowej budowie ochronnika (korpus + wkłady z kolorową sygnalizacją stanu), w przypadku zadziałania zabezpieczenia, nie jest konieczna wymiana całego aparatu.

W ofercie znajdują się także ograniczniki przepięć dla linii telekomunikacyjnych, zgodne z wymaganiami norm IEC/EN 61643-21.