Aparatura modułowa i pomiarowa
Kompletna oferta modułowych aparatów zabezpieczających, łączeniowych, sygnalizacyjnych i sterowniczych oraz urządzeń pozwalających na pomiar i nadzór instalacji elektrycznej.
W ofercie znajdują się między innymi najnowsze generacje dobrze znanych i cenionych przez instalatorów wyłączników nadprądowych S 300 i wyłączników różnicowoprądowych P 300 serii TX³ i DX³, ograniczniki przepięć ON 300, rozłączniki izolacyjne FR 300, styczniki modułowe SM 300 i SM 400, LED-owe lampki modułowe L 400 oraz liczniki energii z certyfikatem MID, analizatory sieci EMDX³ i innowacyjny system zarządzania energią w rozdzielnicy i poza nią – EMS CX³.
Liczniki energii EMDX3
Cyfrowe liczniki energii EMDX³ umożliwiają pomiar zużycia energii w obwodach jedno- i trójfazowych. W zależności od modelu, liczniki EMDX³ dodatkowo realizują pomiar takich wielkości elektrycznych jak: prąd, napięcie, moc, częstotliwość. W ofercie znajdują się liczniki do pomiaru bezpośredniego na maksymalny prąd roboczy 63 A lub do podłączenia za pomocą przekładników prądowych. Wyposażone są w wyjście komunikacyjne impulsowe lub RS 485. W ofercie dostępne są również liczniki zgodne z nową dyrektywą europejską MID, która zastępuje dotychczasowe wymagania związane z legalizacją licznika.
Analizatory sieci EMDX3
Oprócz podstawowej funkcji jaką jest pomiar energii czynnej i biernej, analizatory sieci EMDX³ dostarczają informacji na temat takich wielkości elektrycznych, jak: prąd, napięcie, częstotliwość oraz moc (wartości chwilowe, średnie i maksymalne). Posiadają również funkcję pomiaru wielu innych parametrów sieci elektrycznej np. współczynnika zawartości harmonicznych THD dla napięcia i prądu i wartości poszczególnych harmonicznych.
W zależności od modelu analizatory umożliwiają transmisję danych pomiarowych za pomocą wyjścia impulsowego lub RS 485. Funkcjonalność analizatorów EMDX³ nadrzwiowych można zwiększyć stosując opcjonalne moduły rozszerzeń. Analizatory mogą być montowane na wsporniku TH 35, na drzwiach lub w pełnych osłonach rozdzielnic.
System zarządzania energią EMS CX3
Innowacyjna oferta EMS CX³ składająca się z urządzeń o niezwykle kompaktowej budowie modułowej, które w łatwy sposób można zainstalować zarówno w nowopowstających instalacjach jak i już istniejących, w jednym rzędzie rozdzielnicy elektrycznej z innymi aparatami modułowymi lub aparatami mocy. Pośród urządzeń systemu EMS CX³ znajdziemy moduły odpowiadające za pomiar energii elektrycznej i wielu innych parametrów sieci, moduły sygnalizacji stanu pracy aparatów/obwodów, moduły sterowania instalacją oraz elementy komunikacji lokalnej lub zdalnej.
Przekładniki prądowe
Przekładniki prądowe przeznaczone są do stosowania z amperomierzami, licznikami energii i innymi miernikami w układach pomiaru pośredniego. Wartość prądu po stronie wtórnej przekładnika obniżana jest do wartości bezpiecznej dla urządzenia pomiarowego (0-5 A). W ofercie znajdują się przekładniki jedno- i trójfazowe o maksymalnej wartości prądu 4000 A po stronie pierwotnej.
Mierniki elektryczne
W skład oferty wchodzą: amperomierze, woltomierze i częstotliwościomierze do montażu na wsporniku TH 35 lub na drzwiach rozdzielnicy. Amperomierze przystosowane są do pomiaru bezpośredniego lub za pomocą przekładników prądowych. Wymienne skale amperomierzy zapewniają odpowiedni odczyt w zależności od zastosowanego przekładnika. W ofercie występują mierniki w wersji analogowej i cyfrowej.
Przełączniki pomiarowe
Przełączniki amperomierzy i woltomierzy umożliwiają pomiar natężenia prądu w obwodach trójfazowych przy wykorzystaniu jednego amperomierza oraz pomiar napięć fazowych i międzyfazowych wykorzystując jeden woltomierz. W ofercie znajdują się przełączniki czteropozycyjne oraz siedmiopozycyjny.