Aparatura łączeniowa i sygnalizacyjna
Modułowa aparatura przeznaczona do załączania, wyłączania, rekonfiguracji obwodów nieobciążonych lub obciążonych prądem znamionowym oraz sygnalizacji ich stanu.
W ofercie znajdują się:
- rozłączniki izolacyjne RX3,
- FR 300, FRX 300, FRX 400, przełączniki, łączniki przyciskowe LP 400,
- lampki sygnalizacyjne L 300
- L 400, dzwonki i brzęczyki.
Rozłączniki izolacyjne RX3, FR 300, FRX 300 i FRX 400
Aparaty przeznaczone do rozłączania obwodów nieobciążonych lub obciążonych prądem znamionowym. Wyposażone są w okienko do opisu aparatu. Rozłączniki FRX 300 i FRX 400 współpracują także z wyzwalaczami wzrostowym i podnapięciowym oraz stykami pomocniczymi. Dodatkowo posiadają wbudowany wskaźnik położenia styków, znajdujący się pod dźwignią załączającą.
Lampki sygnalizacyjne L 300 i L 400
Aparaty przeznaczone do sygnalizacji położenia styków innych aparatów modułowych lub obecności napięcia w obwodzie. Dostępne są z niewymiennym elementem świecącym LED w wykonaniach pojedynczych, podwójnych i potrójnych oraz w wersjach na 24/48 V AC/DC lub 110/400 V AC.
Łączniki przyciskowe LP 400
Łączniki LP 400 przeznaczone są do ręcznego sterowania odbiornikami energii elektrycznej. Dostępne są wykonania z zestykami zwiernymi, rozwiernymi oraz z lampkami LED w różnych konfiguracjach. Wyposażone w okienko opisowe, które pozwala na łatwą identyfikację aparatu. Dostępne w wersjach monostabilnych i bistabilnych.
Przełączniki
W ofercie znajdują się przełączniki: pojedyncze, podwójne, z punktem neutralnym w pozycji środkowej, przełączniki 1NO + 1NC oraz obrotowe. Wyposażone w okienko do opisu aparatu.
Dzwonki i brzęczyki
Dzwonki i brzęczki to urządzenia przeznaczone do sygnalizacji dźwiękowej położenia styków innych aparatów modułowych lub stanu instalacji elektrycznej. Wyposażone są w okienko opisowe do identyfikacji obwodu elektrycznego.
Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe montowane na wsporniku montażowym TH 35.