Skip to main content
Logo print

Zasilacze jednofazowe DC | Legrand Poland

Zasilacze jednofazowe DC

Zasilacze jednofazowe to nowoczesne, bezpieczne i niezawodne rozwiązania do zastosowań, w których wymagane jest napięcie stałe 12, 24 lub 48 V. W ofercie znajdują się zasilacze bez filtra, z filtrem, stabilizowane oraz stabilizowane impulsowe. Możliwość montażu na wsporniku TH 35 lub na płycie montażowej w rozdzielnicach.

Bez filtra

Bez filtra

Zasilacze do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagane jest napięcie stałe 24 V lub 48 V. Montowane na wsporniku montażowym TH 35 (do 120 W) lub za pomocą śrub (powyżej 120 W). Zgodne z normami: PN-EN 61558-2-6, UL 60950 oraz CAN/CSA C22-2 N°60950.00
 

Z filtrem

Z filtrem

Zasilacze do sterowników, osprzętu peryferyjnego oraz do wszystkich innych
zastosowań, gdzie wymagane jest napięcie stałe 12 V, 24 V lub 48 V.
Zasilacze wyposażono w:
• transformator bezpieczeństwa z filtrem przeciwzakłóceniowym,
• podwójne zaciski,
• kondensator filtrujący,
• wkładkę bezpieczeństwa, zabezpieczającą uzwojenie wtórne,
• wskaźnik obecności napięcia na uzwojeniu wtórnym.
Montowane na wsporniku montażowym TH 35 (do 120 W) lub za pomocą śrub (powyżej 120 W).
Zgodne z normami PN-EN 61558-2-6, UL 60950 oraz CAN/CSA C22-2 N° 60950.00, dla zasilaczy o mocy do 360 W.

Stabilizowane

Stabilizowane

Zasilacze stabilizowane do sterowników, osprzętu peryferyjnego oraz wszystkich innych zastosowań gdzie wymagane jest napięcie stałe 12 V, 24 V lub 48 V. Napięcie wyjściowe niezależne od wahań napięcia wejściowego. Odporne na chwilowe przetężenia (do 150% przez 3 sekundy) oraz o wysokim stopniu sprawności (do 94%). Montowane na wsporniku TH 35. Zgodne z normami IEC/EN 60950-1 i IEC/EN 61204-3.