Gniazda przemysłowe i zestawy zasilające
Szeroka oferta gniazd i wtyczek przeznaczonych do montażu na ścianach i tablicach, wtyczek z przepustem membranowym oraz zestawów zasilających o innowacyjnej modułowej budowie. Zaprojektowane z myślą o pracy w najcięższych warunkach, wykonane z wytrzymałych materiałów - zapewniają solidne połączenie i bezpieczne użytkowanie. Wysoki stopień szczelności i odporności mechanicznej gwarantują ich niezawodność.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Gniazda i wtyczki P17 Tempra Pro
Nowa oferta gniazd i wtyczek przemysłowych na prąd znamionowy 16, 32, 63 i 125 A o stopniu ochrony IP44 lub IP 66/67 to wiele korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa, sposobu instalacji, estetyki wykonania i ergonomii, gwarantujących długi czas eksploatacji produktu. Ergonomia produktów zapewniająca pewny chwyt, kompaktowe wymiary umożliwiające ich stosowanie w pomieszczeniach o ograniczonej ilości miejsca, wykorzystanie antykorozyjnych materiałów to kompleksowy zestaw rozwiązań, zgodnych z wymaganiami najnowszych norm. W ofercie znajdują się :
- wtyczki przenośne,
- gniazda wtyczkowe przenośne,
- gniazda wtyczkowe tablicowe,
- gniazda wtyczkowe stałe,
- wtyczki odbiornikowe,
Zestawy zasilające P17 Tempra
Konstrukcja zestawów zasilających P17 Tempra gwarantuje szybką instalację i daje szeroki wybór rozwiązań. W ofercie znajdują się:
- zestawy zasilające o budowie modułowej,
- zestawy zasilające z rozłącznikiem o stopniu ochrony IP44 i IP55,
- podstawy zestawów ze wspornikiem TH 35,
- puszki oraz wiele rodzajów pokryw.
Gniazda P17 Tempra
Szeroka gama gniazd i wtyczek przemysłowych o stopniu ochrony IP44 lub IP66/67 dostosowana jest do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. W ofercie znajdują się:
- gniazda stałe,
- gniazda tablicowe,
- gniazda przenośne,
- wtyczki odbiornikowe stałe,
- wtyczki przenośne.