Aparatura i osprzęt przemysłowy
Aparatura i osprzęt przeznaczone dla budownictwa komercyjnego i przemysłowego. W ofercie znajdują się nowe przemysłowe wyłączniki silnikowe MPX³, styczniki mocy i przekaźniki termobimetalowe CTX³, styczniki TSM i przekaźniki P16, transformatory kompaktowe i sterownicze, zasilacze jednofazowe DC, zestawy zasilające P17 Tempra oraz nowe gniazda i wtyczki przemysłowe P17 Tempra Pro.
Wyłączniki silnikowe, styczniki, przekaźniki
Kompletna oferta przemysłowych wyłączników silnikowych MPX³ oraz styczników i przekaźników CTX³ umożliwia efektywne zabezpieczanie i sterowanie silnikami oraz obwodami. Uzupełnieniem podstawowej oferty są styczniki przeznaczone do współpracy z bateriami kondensatorów stosowanymi do kompensacji mocy biernej.
Transformatory separacyjne i bezpieczeństwa
Jednofazowe transformatory separacyjne i bezpieczeństwa. Kompaktowa budowa transformatorów zapewnia oszczędność miejsca, w którym są instalowane. Doskonała widoczność zacisków ułatwia kontrolę połączeń. Montowane w zależności od mocy znamionowej na szynie TH 35 (do 250 VA), za pomocą dwóch uchwytów, płytki montażowej lub na śruby. Wyposażone w odczepy regulacyjne znajdujące się po stronie pierwotnej. Umożliwiają dostosowanie napięcie zasilania transformatora do wartości napięcia oczekiwanego w miejscu zainstalowania. Napięcie po stronie pierwotnej uzwojenia: 230/400 V. Napięcie po stronie wtórnej uzwojenia:
- transformatory bezpieczeństwa - 12/24 V,
- transformatory separacyjne – 48/115/230 V.
Zasilacze jednofazowe DC
Zasilacze jednofazowe to nowoczesne, bezpieczne i niezawodne rozwiązania do zastosowań, w których wymagane jest napięcie stałe 12, 24 lub 48 V. W ofercie znajdują się zasilacze bez filtra, z filtrem, stabilizowane oraz stabilizowane impulsowe. Możliwość montażu na wsporniku TH 35 lub na płycie montażowej w rozdzielnicach.
Gniazda przemysłowe i zestawy zasilające
Szeroka oferta gniazd i wtyczek przeznaczonych do montażu na ścianach i tablicach, wtyczek z przepustem membranowym oraz zestawów zasilających o innowacyjnej modułowej budowie. Zaprojektowane z myślą o pracy w najcięższych warunkach, wykonane z wytrzymałych materiałów - zapewniają solidne połączenie i bezpieczne użytkowanie. Wysoki stopień szczelności i odporności mechanicznej gwarantują ich niezawodność.