Tytuł

ZŁĄCZKA VIKING SPRĘŻYNOWA 6mm² 2 PRZEWODOWA NIEBIESKA

REF

037202

Zdjęcie produktu

ZŁĄCZKA VIKING SPRĘŻYNOWA 6MM2 2 PRZEWODOWA NIEBIESKA

Cena bez VAT

7,63 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki sprężynowe
  • Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
  • Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i
    mechanicznych dwóch przewodów miedzianych ( drutów i linek)
    z końcówkami tulejkowymi lub bez
  • Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich
    z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
  • Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
  • Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do
    wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
  • Złączki standardowe

Parametry produktu

Złączki standardowe
Jednotorowe - 2 przewodowe - 1 wejście/1 wyjście
W kolorze szarym do obwodów standardowych
- w kolorze niebieskim do obwodów neutralnych
- w kolorze pomarańczowym do wydzielania obwodów
  • Kolor: Niebieski
  • Przekrój nominalny: 6 mm2
  • Przekrój przewodu sztywnego(drutu): 0,5 do 6 mm2
  • Przekrój przewodu giętkiego(linki): 0,5 do 6 mm2
  • Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 0,5 do 6,0 mm2
  • Szerokość: 8 mm

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook