Tytuł

ZŁĄCZKA VIKING 3 TOROWA 2,5mm² SZARA

REF

037151

Zdjęcie produktu

ZŁĄCZKA VIKING 3 TOROWA 2.5MM2 SZARA

Cena bez VAT

28,45 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki śrubowe
  • Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i
    mechanicznych dwóch przewodów miedzianych ( drutów i linek)
  • Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości
    7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
  • Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń
    ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm

  • Złączki standardowe :
    - w kolorze szarym do obwodów standardowych
    - w kolorze niebieskim do obwodów neutralnych
    - w kolorze pomarańczowym do wydzielania obwodów
    - w kolorze czerwonym do obwodów specjalnych (obwody awaryjne, przeciwpożarowe itp.)

Parametry produktu

Złączki standardowe
Trzytorowe - 3 piętrowe
  • Kolor: Szary(standardowe)
  • Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
  • Przekrój znamionowy: 2,5 mm2
  • Przekrój przewodu sztywnego (drutu): od 0,25 do 4,0 mm2
  • Przekrój przewodu giętkiego (linki): od 0,25 do 2,5 mm2
  • szerokość: 5 mm
  • Przekrój przyłączalnych przewodów: maksymalnie 2,5 mm2 z mostkiem łączeniowym

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook