Tytuł

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1-RODZINNY Z APARATEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM 7" CZARNYM

REF

369210

Zdjęcie produktu

Produkt wycofany

Charakterystyka ogólna

Wideodomofony i domofony
Zestawy wideodomofonowe
  • Zestawy

Parametry produktu

Zestaw wideodomofonowy 1-rodzinny z aparatem głośnomówiącym 7" czarnym

Zestaw składa się z:
- panelu zewnętrznego z daszkiem
- aparatu wideodomofonowego głośnomówiącego
- zasilacza sieciowego (podłączenie do gniazda)
Panel zewnętrzny z daszkiem:
- montaż natynkowy, stopień ochrony IP44, materiał: aluminium/zamak, przycisk wywołania z plakietką opisową, kamera kolorowa bez regulacji - kąt widzenia 72o
- wymiary bez daszka (mm): 163,8 (wys) x 122,5 (szer) x 37,4 (grub.)
- wymiary z daszkiem (mm): 170 (wys) x 130 (szer) x 53 (grub.)
- temperatura pracy: od -25oC do +55oC
Aparat wideodomofonowy głośnomówiący - czarny:
- montaż natynkowy z dostarczonym uchwytem, kolorowy ekran 7", regulacja głośności wywołania i obrazu, możliwość sterowania 2 bramkami (opcja); dotykowe klawisze obsługi
- wymiary (mm): 175 (wys) x 260 (szer) x 28,5 (grub.)
- temperatura pracy: od -10oC do +40oC
Zestaw może być rozbudowany o dwa dodatkowe aparaty (nr ref. 369215) z opcją połączeń interkomowych. Możliwa jest również rozbudowa o aparaty nr ref. 369105, 369205, 369305 i 369315)
Parametry kompatybilnych zamków:
- podstawowy: 18V, 4A (impuls), 250mA (podtrzymanie)
- dodatkowy (opcja-konieczny zasilacz dodatkowy): 12/24V~/=, 1A

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook