Tytuł

ZESTAW PRZEPUSTÓW

REF

001955

Zdjęcie produktu

ZESTAW PRZEPUSTÓW

Cena bez VAT

56,05 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

RN 65
rozdzielnice naścienne hermetyczne IP65, kasety wielofunkcyjne i akcesoria
  • Zgodność z normą EN 60439-3
  • Stopień ochrony - IP 65
  • Odporność na uderzenia - IK 09
  • Klasa ochronności: II
  • Drzwi i obudowa w pełni odwracalne
  • Wyjmowane podstawy montażowe i osłony frontowe dla wykonań 2-, 3- i 4-rzędowych
  • Wspornik montażowy TH 35 o 2-pozycyjnym mocowaniu dla produktów modułowych i aparatów mocy
  • Odstępy pomiędzy wspornikami TH 35: 150 mm
  • Możliwość wyposażenia w perforowane płyty montażowe do montażu aparatury o konstrukcji innej niż modułowa
  • Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość zaplombowania pokrywy i osłony frontowej
  • Obudowa wykonana z polistyrenu odporna na uderzenia, o wytrzymałości na żar 650°C
  • Drzwi wykonane z poliwęglanu
  • Kolor obudowy: jasnoszary L750A, kolor pokrywy: ciemnoszary: R746A

Parametry produktu

Akcesoria
Dławiki membranowe do bezpośredniego przebijania
  • Opakowanie zawierające 2 dławiki ISO Ø32 mm ISO, 5 dławików ISO Ø25 i 10 dławików ISO Ø20 mm

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.