Tytuł

ZESTAW MONTAŻOWY DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3

REF

401724

Zdjęcie produktu

Cena bez VAT

28,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Rozdzielnice wnękowe Practibox3
  • Zgodność z normami: IEC/EN 60670-24 i IEC/EN 62208: pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC/EN 61439-3
  • Stopień ochrony: IP 40 - IK 07
  • II klasa ochronności
  • Materiał samogasnący
  • Demontowana konstrukcja wsporcza
  • Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE

Parametry produktu

Zestaw montażowy dla rozdzielnic Practibox3
  • Do montażu w ścianach pustych

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook