ZESTAW 1-RODZINNY Z WIDEODOMOFONEM CLASSE 300 SMART WI-FI (JASNY)
AV3
Bticino
ZESTAW 1-RODZINNY Z WIDEODOMOFONEM CLASSE 300 SMART WI-FI (JASNY)
REF. 363911
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8012199663203
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6 043,95 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z funkcją wideo | Tak |
---|---|
Liczba stacji wewnętrznych | 1 |
Liczba stacji zewnętrznych | 1 |
Liczba przycisków dzwonkowych | 2 |
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu stacji wewnętrznej | Montaż natynkowy |
Kolor stacji wewnętrznej | Biały |
Sposób montażu stacji zewnętrznej | Montaż natynkowy |
Materiał stacji zewnętrznej | Aluminium |
Kolor stacji zewnętrznej | Antracyt |
Możliwość rozbudowy do maks. liczby stacji wewnętrznych | 0 |
Możliwość rozbudowy do maks. liczby stacji zewnętrznych | 0 |
System wizyjny | PAL |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Ochrona przed podsłuchem | Nie |
Komunikacja ze smartfonem | Tak |
Łączność wewnętrzna | Tak |
System wolne ręce | Tak |
Z funkcją dzień/noc | Tak |
Kąt widzenia kamery | 105 ° |
Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie) | Nie |
Z funkcją pamięci | Tak |
Przekątna ekranu (cale) | 7 inch |
Kamera regulowana ręcznie | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Współpracuje z aparatami słuchowymi | Nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 194 mm |
Wysokość | 162 mm |
Głębokość | 22 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Zakres temperatury pracy | 5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
---|---|
Napięcie znamionowe | 18-27 V |
Prąd znamionowy | 0.4-0.4 A |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Poziom dźwięku | 82 dB |
Zużycie w trybie czuwania | 110 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 0.28-1.5 mm² |
Złącze USB | Tak |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Sposób montażu | Wysięgnik |
Typ sterowania | Bezprzewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dodatkowa jednostka | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Adresowalne | Tak |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Tak |
Ilość dzwonków | 16 |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Tak |
Rozdzielczość | 852x480 |
Regulacja jasności obrazu | Tak |
Regulacja kontrastu obrazu | Tak |
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających | Tak |
Typ kamery | Stała |
Typ stopnia komunikacji | Inne |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | SCS |
Sposób programowania | Konfigurator |
Sterowanie głosowe | Nie |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Połączenie z Internetem | Tak |
Nazwa aplikacji | Door Entry |
Funkcja używania produktu | Systemy wideodomofonowe |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ