Tytuł

Zaciski klatkowe(4) DPX³ 160 PRZYŁ AL/CU

REF

421027

Zdjęcie produktu

ZACISKI KLATKOWE(4) DPX3 160 PRZYŁ AL_CU

Cena bez VAT

339,5 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

DPX3 160 sprzęt i akcesoria montażowe

Parametry produktu

Akcesoria przyłączeniowe
  • Zaciski klatkowe
  • Do przewodów Cu/Al
  • Maksymalne przekroje: 1 x 95 mm2 dla linek, 1 x 120 dla drutu i 18 mm dla szyn lub końcówek kablowych
  • Zestaw 4 zacisków

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook