Tytuł

Zacisk pryzmowy SPX 00

REF

605222

Zdjęcie produktu

ZACISK PRZYZMOWY SPX 00. SPX-V 00

Cena bez VAT

38,9 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Akcesoria SPX
  • Zaciski przyłączeniowe do szyn elastycznych, przewodów Cu i Al jedno- oraz wielodrutowych.

Parametry produktu

Zacisk pryzmowy
  • Przekrój poprzeczny:
    • Przewody: 16-70 mm2
    • Szyny elast.: 12 x 8 mm
  • Wielkość wkładki: 00
  • Gabaryt rozłącznika: 160

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook