Tytuł

Wzmacniacz UHF + VHF 862 MHz 1 wejście - 4 wyjścia

REF

073951

Zdjęcie produktu

WZMACNIACZ UHF + VHF 862 MHZ 1 WEJŚCIE - 4 WYJŚCIA

Cena bez VAT

197,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

TV/SAT jednostki sterujące i wzmacniacze Celiane
  • Do instalacji wewnątrz budynku

Parametry produktu

Wzmacniacze TV
Wzmacniacz UHF + VHF 862 MHz
  • Do wzmacniania sygnału telewizji naziemnej. Podłączenie typu ”F”
  • Wbudowany zasilacz 230 V z lampką sygnalizującą włączenie
  • Dostarczany z 3 wtykami żeńskimi ”F” do podłączenia
  • Może być instalowany na poddaszach (wyjście antenowe) lub za gniazdem telewizyjnym
  • 1 wejście - 4 wyjścia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook