Tytuł

WYPOSAŻENIE MONTAŻOWE DO ŚCIAN G/K

REF

020010

Zdjęcie produktu

WYPOSAŻENIE MONTAŻOWE DO ŚCIAN G K

Cena bez VAT

207,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

XL3 160 rozdzielnice wnękowe, wyposażone
  • Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej.
    Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1.
  • Wyposażone w:
    • metalową, wnękową obudowę
    • demontowalną konstrukcję wsporczą ze wspornikami montażowymi TH35
    • listwę przyłączeniową PE: 36 otworów od 1,5 do 10 mm2, oraz 2 otwory 35 mm2
    • wsporniki montażowe TH35 i osłony plastikowe
      • Głębokość wnęki: 100 mm min.
      • Pojemność: 24 moduły w rzędzie
      • Kolor szary RAL 7035
      • Drzwi zamawiane oddzielnie
      • Przystosowane do montażu DPX 125
      • IP 40 - IK 08 z drzwiami
      • IP 30 - IK 04 bez drzwi

Parametry produktu

Uchwyty do mocowania rozdzielnicy
  • Do ścian kartonowo-gipsowych

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.