Tytuł

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 40A 30MA TYP AC SERII DX3

REF

410925

Zdjęcie produktu

Cena bez VAT

299,03 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 serii DX3
  • Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa:
6000 A według IEC 61009-1 - 230 V~
6 kA według IEC 60947-2 - 230 V~
  • Typ AC - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne
  • Typ A - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe
  • Kompatybilne z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX3 do 125 A

Parametry produktu

Dwubiegunowe 230 V~                                                                          
Typ AC                                                                                                  
  • Charakterystyka B
  • Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
  • Prąd znamionowy: 40 A
  • Szerokość w modułach 17,5 mm: 2
  • Montaż na wsporniku TH35
  • Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
  • Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3
  • Dźwignia załączająca w kolorze szarym

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook