Tytuł

Wyłącznik DPX³ 250 3P 200A 25kA

REF

420208

Zdjęcie produktu

WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 200A 25KA

Cena bez VAT

2231,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

DPX3 250 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym
  • Wyłączniki mocy od 100 do 250 A
  • Do montażu na wsporniku TH 35 lub płytach w szafach i obudowach XL3
  • Wyłączniki zdolne do izolowania
  • Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi max. 120 mm2 (linki) lub max. 150 mm2 (drut)
  • Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3
  • Zgodne z normą IEC 60947-2

Parametry produktu

DPX3 250 - wykonanie stacjonarne
  • Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny nastawiany od 0,8 do 1 In
  • Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy nastawiany od 5 do 10 In
  • Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 V~)
  • Ilość biegunów: 3
  • Prąd znamionowy: 200 A

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook