Tytuł

Wyłącznik DMX³ N 1600 3P 1600A stacjonarny

REF

028028

Zdjęcie produktu

Wyłącznik DMX³ N 1600 3P 1600A stacjonarny

Cena bez VAT

17564,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

DMX³ 1600 - wyłączniki powietrzne od 630 do 1600 A
  • Wyłączniki DMX³ 1600 standardowo wyposażone są w:
    • Styki pomocnicze 4NO/NC
    • Przyłącza tylne obracane
    • Uszczelkę do drzwi IP40
 
  • Wyłączniki DMX³ 1600 należy ZAWSZE zamawiać z:
    • elektronicznym wyzwalaczem nadprądowym MP4 nr ref. 0281 54/65/66 montowanym fabrycznie,
    • zasilaczem zewnętrznym nr ref. 0281 72.
Prosimy pytać o formularz zamówieniowy DMX³ (wymagany przy zamawianiu).

Parametry produktu

Wykonanie stacjonarne
 
DMX³ N 1600
Zdolność zwarciowa Icu: 50 kA (415 V~)
Ilośc biegunów: 3
Gabaryt: 0 (1600)
In: 1600 A

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook