Tytuł

VALENA - GNIAZDO PRZELOTOWE TV 2400 MHZ 14 DB KREMOWE

REF

774331

Zdjęcie produktu

VALENA - GNIAZDO PRZELOTOWE TV 2400 MHZ 14 DB KREMOWE

Cena bez VAT

45,6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Gniazda telewizyjne Valena
  • Mechanizm z uchwytem metalowym
  • Montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów
  • Do wyposażenia w ramkę
  • Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką

Parametry produktu

Gniazdo telewizyjne
  • Do wtyków TV o średnicy Ø 9,5 mm.
  • Wyposażone w złącze do automatycznego podłączenia kabla współosiowego (należy odizolować żyłę, bez zdejmowania izolacji z oplotu).
  • Gniazda posiadają separację pomiędzy wejściem i wyjściem.
Parametry:
- TV: 4 do 862 MHz
  • Gniazdo TV przelotowe
  • Tłumienie - 14dB
  • Kolor: kremowy 

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook