Tytuł

TRANSFORMATOR 230-400/115-230 V 160 VA

REF

042788

Zdjęcie produktu

Cena bez VAT

393,88 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Transformatory kompaktowe
separacyjne i bezpieczeństwa jednofazowe
  • IP 2X dla transformatorów do 450 VA ( 310 VA dla transformatorów o napięciu na uzwojeniu wtórnym 12-24 V)
  • Transformatory do 160 VA możliwość mocowania na wsporniku montażowym TH35 za pomocą 2 uchwytów nr ref. 0044 16 lub płytki nr ref. 428 99
  • Transformator z możliwością wyboru napięcia po stronie wtórnej poprzez dołączoną szynę łączeniową
  • Transformatory o mocy do 450 VA dostarczane z zaciskiem ochronnym (z wyjątkiem nr ref. 428 46)
  • Znamionowa częstotliwość: 50 -60 Hz, klasa I
  • Zgodne z normą PN-EN 61558-2-6 dla napięcia wtórnego 12 V i 24 V
    oraz zgodne z normą PN-EN 61558-2-4 dla napięcia wtórnego 48 V, 115 V i 230 V
  • Transformatory spełniają normy dotyczące wyposażenia budynków PN-EN 61131-2, PN-EN 60204-1 PN-EN 60439-1

Parametry produktu

Separacyjne
115 - 230 V
  • 230-400 V (uzwojenie pierwotne) / 115 - 230 V (uzwojenie wtórne)
  • Moc: 160 VA
  • Dopuszczalna chwilowa obciążalność przy cosφ = 0,5: 205 VA
  • Średnica giętkiego przewodu uzwojenia pierwotnego: od 1 do 4 mm2
  • Średnica giętkiego przewodu uzwojenia wtórnego: od 1 do 4 mm2

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook