Tytuł

Sterownik SZR zaawansowany - 2 aparaty

REF

422682

Zdjęcie produktu

Sterownik SZR zaawansowany - 2 aparaty

Cena bez VAT

5856,63 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Sterowniki SZR
  • Umożliwiają starowanie przełączaniem 2 źródeł zasilania, zarządzanie uruchamianiem/zatrzymywaniem agregatu, kontrolę jedno, dwu lub trójfazowych linii zasilających
  • Dostosowane do wyłączników mocy DPX3, DMX3 i styczników CTX3

Parametry produktu

Sterownik SZR zaawansowany
  • Do zaawansowanego sterowania 2 elementami wykonawczymi (np. wyłącznikami)
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • 7 programowalnych wyjść przekaźnikowych
  • Możliwość wyposażenia w maks. 2 moduły rozszerzeń:
    • moduły We/Wy, nr ref. 4226 90/91/92
    • moduł komunikacyjny RS485, nr ref. 4226 89
  • Wyświetlacz graficzny LCD
  • Port komunikacyjny IR na panelu przednim do podłączania modułów USB lub Wi-Fi, nr ref. 4226 87/88
  • Możliwość konfiguracji poprzez przyciski na panelu przednim lub poprzez dedykowane oprogramowanie
  • Zasilanie: 12-24 V DC / 110-240 V AC; IP40
  • Wymiary sterownika (Wys. x Szer. Głęb.): 144 x 144 x 43,3 mm
  • Otwór montażowy: 138 x 138 mm

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook