Tytuł

SCP 800A ELEMENT PROSTY 1501 - 2000 MM

REF

60280121P

Zdjęcie produktu

Cena bez VAT

o cenę spytaj sprzedawcę
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji dużych energii - SCP
  • Linię SCP wyróżniają ultra - kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A
  • Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej
  • Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową
  • Dostępne rodzaje:
    • 4 przewodniki (3L+N+PE)
    • 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE)
  • Stopień ochrony - standardowo IP55
  • Zgodne z normami IEC EN 60439-1/2
  • Średnia temperatura otoczenia  40°C

Parametry produktu

Elementy proste
Element zasilający standard - 3000 mm
  • Materiał: Aluminium
  • Obciążąlność: 800 A
  • Długość: 1501 - 2000 mm
  • Przewodniki pojedyncze

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook