Tytuł

Rozłącznik izolacyjny SPX-D 3P 400A NH02

REF

605102

Zdjęcie produktu

Cena bez VAT

2978,76 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D
od 160 do 630 A

Parametry produktu

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami
  • Służą do rozłączania obwodów pod obciążeniem
  • Przystosowane do wyposażenia w bezpieczniki topikowe typu NH
    (wkładki topikowe nożowe do zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarciem)
  • Styki z podwójną przerwą izolacyjną z napędem niezależnym (migowym)
  • Zgodnie z IEC 60947-3
  • Kategoria użytkowania AC 23 A
  • Blokady:
    • pokrywa bezpiecznikowa w pozycji 'ON' ('załączony')
    • drzwi/osłona czołowa w pozycji 'ON' (załączony')
    • Blokowanie za pomocą kłódki:
  • Możliwość blokady dźwigni napędu w pozycji 'OFF' ('odłączony'), maksymalnie 3 kłódki
  • Wkładki topikowe, napędy obrotowe, styki pomocnicze oraz osłony zacisków
    nalezy zamawiać oddzielnie

400 A
  • Do wyposażenia we wkładki topikowe - rozmiar 2
  • Zaciski przyłączeniowe
  • Ilość biegunów: 3

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook