Tytuł

ROZDZIELNICA NEDBOX 1 x 12 DRZWI METALOWE

REF

601256

Zdjęcie produktu

ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 12 DRZWI METALOWE

Cena bez VAT

143,26 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Rozdzielnice naścienne Nedbox
  • Zgodność z normą: PN-EN 60439-3
  • Stopień ochrony: IP40 (IK07)
  • II klasa ochronności
  • Kolor biały RAL 9010
  • Wyposażone w listwy przyłączeniowe N+PE
  • Pokrywa mocowana za pomocą wkrętów izolacyjnych

Parametry produktu

Rozdzielnice jednorzędowe, drzwi metalowe białe
Nedbox 1x12 drzwi metalowe białe
  • Liczba rzędów: 1
  • 12(+1) modułów 17,5 mm w rzędzie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook